PHA6516400-04

Display-Überblick

A

Lieferungsanzeige

B

T2-Anzeige (Tarif 2)

C

Kommunikationsanzeige

Energieflussanzeige

Die rote LED auf dem Front-Bedienfeld zeigt den Leistungsfluss an, der vom Messgerät gemessen wird. Wenn ein Leistungsfluss vorhanden ist, blinkt die LED. Je schneller die LED blinkt, desto mehr Leistung wird verbraucht. Die LED blinkt 10.000 Mal pro kWh.

LCD-Display

Das Messgerät ist mit einer 6-stelligen LCD-Anzeige ausgestattet. Für den Energieverbrauch zeigt das Messgerät bis zu 9999,99 kWh an und wechselt bei Überschreitung dieses Werts zu 99999,9 kWh usw.

Die LCD-Anzeige hat zwei Zeilen. Die obere Zeile enthält Punkte. Der Punkt ganz links (A) zeigt die Energiefluss-Richtung an (Lieferung). Der Punkt in der Mitte (B) gibt den Tarif 2 (T2) an. Der Punkt ganz rechts (C) blinkt, wenn ein Kommunikationsvorgang mit einem externen Gerät stattfindet. In der unteren Zeile werden alle anderen Messdaten angezeigt.

Die erste Anzeige des Messgeräts im Bildlaufmodus ist entweder „FW“ (Bezug) oder „RV“ (Lieferung).

Nach dem Einschalten durchläuft das Messgerät fünf Seiten in einem Intervall von 10 Sekunden. Drücken Sie die Taste, um die 32 LCD-Seiten anzuzeigen.

Hintergrundbeleuchtung

Das Messgerät ist mit einer blauen Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Der Modus der Hintergrundbeleuchtung kann auf on, off oder btn (Taste) eingestellt werden. Nach 30 Sekunden Inaktivität schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?