Technische Daten des Messgeräts
Informationen zu Installation und Verdrahtung finden Sie in der Installationsanleitung des Messgeräts.
Mechanische Kenndaten
| IP-Schutzklasse (IEC 60529-1) | Frontdisplay: IP 51 |
| Einbauposition | Vertikal |
| Displaytyp | 6-stellige LCD-Anzeige |
| Tastenfeld | 1 Tasten |
| LED-Anzeige auf dem Front-Bedienfeld | Energiefluss-LED |
| Gewicht | ~ 0,08 kg |
| Abmessungen (B x H x T) | Max. 17,5 x 117 x 63 mm |
Elektrische Kenndaten
Messgenauigkeit
|
Wirkenergie |
A9MEM2050
A9MEM2055
|
Spannungseingänge
| Nennspannung (U) | 230 V AC |
| Betriebsspannung | 195 bis 253 V AC |
| Isolationseigenschaften |
AC-Spannungsfestigkeit: 4 KV für 1 Minute Stoßspannungsfestigkeit: 6 KV für 1,2 μs Wellenform |
| Betriebsfrequenz |
A9MEM2050: 50/60 Hz ± 10% |
|
A9MEM2055: 50 Hz ± 10% |
Stromeingänge
| Grundstrom (Ib) | 5 A |
| Maximaler Nennstrom (Imax) | 45 A |
| Betriebsstrom | 0,4 %Ib – Imax |
| Zulässiger Überstrom | 30 Imax für 0,01 s |
| Betriebsfrequenz |
A9MEM2050: 50/60 Hz ± 10% |
|
A9MEM2055: 50 Hz ± 10% |
Leistungsaufnahme
| Interne Leistungsaufnahme | ≤ 2 W/Phase – ≤ 10 VA/Phase |
Impuls-Kenndaten
| Testausgangs-Blinkrate (rote LED) | 10000 Imp./kWh |
| Impulsausgangsrate | 10000/2000/1000/100/10/1/0.1/0.01 Imp./kWh |
| Impulsdauer |
≤ 5625 W: 32 ms > 5625 W: 11,2 ms |
Umgebungsbedingungen
| Betriebstemperatur | –25 °C bis +55 °C |
| Lagertemperatur | –30 °C bis +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | ≤ 75 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | ≤ 95 % |
Sicherheit
| Schutzklasse | II, Messgerät mit Isoliergehäuse dieser Schutzklasse |
Grundfehler
|
0,05 Ib |
Cosφ = 1 ± 1,5 % |
|
0,1 Ib |
Cosφ = 0,5 nacheilend ± 1,5 % Cosφ = 0,8 voreilend ± 1,5 % |
|
0,1 Ib – Imax |
Cosφ = 1 ± 1% |
|
0,2 Ib – Imax |
Cosφ = 0,5 nacheilend ± 1% Cosφ = 0,8 voreilend ± 1% |
RS-485-Kommunikationsschnittstelle
| Bustyp | RS-485 |
| Protokoll | Modbus RTU mit 16-Bit-CRC |
| Baudrate | 1200, 2400, 4800 und 9600 (Werkeinstellung) |
| Adressbereich | 1–247 benutzerkonfigurierbar |
| Maximale Buslast | 60 Meter pro Bus |
| Bereich | 1000 m |
Datenspeicherung
| Datensicherungszeitraum | Die Daten können stromlos für mehr als 10 Jahre gespeichert werden |