7RU02-0438-14

Табличный формат

Таблицы регистров имеют следующие столбцы:

Адрес

Регистр

Действие
(ЧТ/ЗАП/ОБЪЕД. ЗАПИСЬ)

Размер

Тип

Единицы

Диапазон

Описание

  • Адрес : 16-битный адрес регистра в шестнадцатеричном формате. Адрес – это данные, используемые в кадре Modbus.

  • Регистр : 16-битный номер регистра в десятичном формате (регистр = адрес +1).

  • Действие : Чтение/запись/запись по команде свойства регистра.

  • Размер : Размер данных в формате Int16.

  • Тип : Тип кодирования данных.

  • Единицы : Единица измерения значения регистра.

  • Диапазон : Допустимые значения для данной переменной, обычно подмножество из допускаемых форматом значений.

  • Описание : Содержит сведения о регистре и примененных значениях.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.