7RU02-0438-14

Входы и выходы

Характеристика

Значение

Программируемый цифровой выход

Номер

1

Тип

Form A

Напряжение нагрузки

5...40 В постоянного тока

Макс. ток нагрузки

50 mA

Выходное сопротивление

0,1...50 Ом

Изоляция

3,75 кВ среднекв.

Провод

1,5 мм2 / 16 AWG

Величина зачистки провода

6 мм / 0,23 дюйма

Крутящий момент

0,5 Н м / 4,4 дюйм-фунтов

Программируемый цифровой вход

Номер

1

Тип

Тип 1 (BS/ EN/ IEC 61131-2)

Макс. входн.

Напряжение

40 В пост. тока

Ток

4 mA

Напряжение ВЫКЛ.

0...5 В постоянного тока

Напряжение ВКЛ.

11...40 В постоянного тока

Номинальное напряжение

24 В пост. тока

Изоляция

3,75 кВ среднекв.

Провод

1,5 мм2 / 16 AWG

Величина зачистки провода

6 мм / 0,23 дюйма

Крутящий момент

0,5 Н м / 4,4 дюйм-фунтов

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?