Чтение идентификационных данных устройства
|
ИД объекта |
Имя / описание |
Длина |
Значение |
Примечание |
|---|---|---|---|---|
|
0x00 |
Vendor Name |
20 |
Schneider Electric |
— |
|
0x01 |
Product Code |
20 |
Коммерческий код |
Значение ProductCode соответствует каталожному номеру каждого устройства
|
|
0x02 |
Firmware Revision |
06 |
XXX.YYY.ZZZ |
— |
|
0x03 |
Vendor URL |
20 |
— |
|
|
0x04 |
Product Range |
20 |
iEM3000 |
— |
|
0x05 |
Модель продукта |
20 |
Модель продукта |
Пример: A9MEM3x55 |
|
0x06 |
User Application Name |
20 |
Настраивается пользователем |
По умолчанию = модель продукта |
Поддерживаются коды 01, 02 и 04 считывания идент. кода устройства:
-
01 = запрос на получение основных идентификационных данных устройства (потоковый доступ)
-
02 = запрос на получение стандартных идентификационных данных устройства (потоковый доступ)
-
04 = запрос на получение одного конкретного идентификационного объекта (индивидуальный доступ)
Запрос Modbus и ответ совместимы со спецификацией протокола приложений Modbus.