7IT02-0493-00

Informazioni sul presente manuale

Questo manuale descrive le funzioni della serie di dispositivi di monitoraggio dell'isolamento (IMD) Vigilohm IM400 e fornisce istruzioni di installazione, messa in servizio e configurazione.

L'uso del manuale è destinato a progettisti, quadristi, installatori, integratori di sistemi e tecnici addetti alla manutenzione che operano sui sistemi di distribuzione elettrica non collegati a terra dotati di dispositivi di monitoraggio dell'isolamento (IMD).

I termini "IMD" e "dispositivo" in tutto il manuale si riferiscono a Vigilohm IM400, IM400C (prodotto interamente rivestito per ambienti difficili), IM400L (tensione di alimentazione 24-48 V CC), IM400THR (per il monitoraggio di applicazioni in media tensione) e IM400LTHR (tensione di alimentazione 24-48 V CC / per il monitoraggio dell'applicazione in media tensione). Tutte le differenze tra i modelli, quali una funzione specifica di un singolo modello, vengono indicate con il numero specifico di modello o la descrizione.

Nel manuale si presuppone che l'utente conosca il monitoraggio dell'isolamento e abbia dimestichezza con l'apparecchio e il sistema di potenza nel quale è installato il contatore.

Contattare il rappresentante di zona Schneider Electric per conoscere le opportunità di formazione aggiuntive disponibili riguardanti il dispositivo.

Utilizzare la versione più aggiornata del firmware del dispositivo per accedere alle funzioni più recenti.

La documentazione più recente per il dispositivo può essere scaricata dal sito www.se.com.

The following table is profiled. Check the profiling before making any changes.

Documenti correlati

Documentazione Numero
Scheda di istruzioni: Vigilohm IM400, IM400C e dispositivo di monitoraggio dell'isolamento IM400L S1B9007601
Guida alla messa in servizio: Vigilohm IM400 e dispositivo di monitoraggio dell'isolamento IM400L 7IT02-0417
Guida alla messa in servizio: Vigilohm IM400C Dispositivo di monitoraggio dell'isolamento 7IT02-0418
Guida alla messa in servizio: Vigilohm IM400C in modalità M-RW-PV 7IT02-0492
Scheda di istruzioni: Vigilohm IM400THR e dispositivo di monitoraggio dell'isolamento IM400LTHR QGH8990201
Guida alla messa in servizio: Vigilohm IM400THR e dispositivo di monitoraggio dell'isolamento IM400LTHR 7IT02-0419
Catalogo Vigilohm PLSED310020EN, PLSED310020FR
Sistema di messa a terra: soluzione per migliorare la disponibilità della rete elettrica industriale, guida all'applicazione PLSED110006EN
Système de liaison à la terre IT. Une solution pour améliorer la disponibilité des réseaux électriques dans l’industrie. Guide d’application PLSED110006FR
System earthings in LV Les schémas des liaisons à la terre en BT (régimes du neutre) Cahier technique n° 172
The IT system earthing (unearthed neutral) in LV Le schéma IT (à neutre isolé) des liaisons à la terre en BT Cahier technique n° 178

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?