7ES02-0493-00

Acerca de este manual

Este manual describe las características de los dispositivos de supervisión de aislamiento (IMD) de la serie Vigilohm IM400 y proporciona instrucciones para su instalación, puesta en marcha y configuración.

Este manual va dirigido a diseñadores, fabricantes de paneles, instaladores, integradores de sistemas y técnicos de mantenimiento cuyo trabajo está relacionado con sistemas de distribución eléctrica sin conexión a tierra equipados con dispositivos de supervisión de aislamiento (IMD).

A lo largo del manual, el término “IMD” hace referencia al Vigilohm IM400, IM400C (producto con recubrimiento para entornos agresivos), al IM400L (tensión de alimentación de 24...48 VCC), al IM400THR (para supervisión de aplicaciones de media tensión), y al IM400LTHR (fuente tensión de alimentación de 24...48 VCC/para la supervisión de aplicaciones de media tensión). Todas las diferencias entre los modelos, como por ejemplo las características específicas de cada uno de ellos, se indican mediante el número o la descripción del modelo pertinente.

Este manual presupone que el usuario cuenta con conocimientos sobre la supervisión de aislamientos y está familiarizado con el equipo y el sistema de alimentación en los cuales se instala el dispositivo.

Póngase en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric para informarse acerca de las oportunidades de formación complementaria sobre los dispositivos.

Asegúrese de utilizar la versión más actualizada de firmware del dispositivo para poder acceder a las últimas funciones.

La documentación más actualizada sobre el dispositivo puede descargarse desde www.se.com.

The following table is profiled. Check the profiling before making any changes.

Documentos relacionados

Documento Número
Hoja de instrucciones: dispositivos de supervisión de aislamiento Vigilohm IM400, IM400C e IM400L S1B9007601
Manual de puesta en marcha: dispositivos de supervisión de aislamiento Vigilohm, IM400 e IM400L 7ES02-0417
Manual de puesta en marcha: Vigilohm IM400C Dispositivo de supervisión de aislamiento 7ES02-0418
Manual de puesta en marcha: Vigilohm IM400C en modo M-RW-PV 7ES02-0492
Hoja de instrucciones: dispositivos de supervisión de aislamiento Vigilohm IM400THR y IM400LTHR QGH8990201
Manual de puesta en marcha: dispositivos de supervisión de aislamiento Vigilohm, IM400THR e IM400LTHR 7ES02-0419
Catálogo de Vigilohm PLSED310020EN, PLSED310020FR
El sistema de conexión a tierra de equipos informáticos: una solución para mejorar la disponibilidad de las redes eléctricas industriales; Guía de la aplicación PLSED110006EN
Système de liaison à la terre IT - Une solution pour améliorer la disponibilité des réseaux électriques dans l’industrie - Guide d’application PLSED110006FR
System earthings in LV Les schémas des liaisons à la terre en BT (régimes du neutre) Cahier technique n° 172
The IT system earthing (unearthed neutral) in LV Le schéma IT (à neutre isolé) des liaisons à la terre en BT Cahier technique n° 178

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?