Specifiche
Le informazioni contenute in questa sezione sono soggette a modifica senza preavviso. Scaricare la documentazione aggiornata dal sito www.se.com oppure contattare il rappresentante di zona Schneider Electric per le informazioni più recenti.
Per le specifiche dell'installazione, come corrente misurata, e intervalli di tensione, ingressi/uscite e informazioni sull'alimentazione, consultare il foglio di installazione del dispositivo.
Tipo di sistema da monitorare
Sistemi di potenza CA o CA/CC combinati senza messa a terra * | Tensione fase-fase con dispositivo collegato a un neutro |
≤ 1700 V CA * ≤ 1500 V CA * |
Con dispositivo collegato alla fase |
≤ 1000 V CA * ≤ 2600 V CA * |
|
Frequenza (sistema di potenza CA) | 45-440 Hz | |
CA: | Tensione fase-fase con dispositivo collegato a un neutro |
≤ 33k V CA * |
Sistemi di potenza CC o IT rettificati | - |
≤ 1200 V CC * ≤ 1500 V CC * |
Caratteristiche elettriche
Intervallo per letture di resistenza di isolamento | 10 Ω-10 MΩ | |
Intervallo per letture di capacità |
0,01-500 μF (2000 μF per applicazioni fotovoltaiche con adattatore di tensione IM400-1700) (5500 μF per applicazioni fotovoltaiche con adattatore di tensione IM400VA2) |
|
Notifica di guasto | Numero di soglie | 2 (protetto da password) |
Soglia allarme isolamento preventivo | 1 kΩ-1 MΩ | |
Soglia allarme isolamento | 0,04-500 kΩ | |
Isteresi soglia allarme isolamento e allarme isolamento preventivo | 20% | |
Tempo di risposta | Minore o uguale all'impostazione Filtraggio: 4 sec./40 sec./160 sec. | |
Verifica operativa dispositivo | Verifica automatica e manuale | |
Impedenza interna | 40 kΩ (a 50/60/400 Hz) | |
Resistenza interna Ri del circuito di misurazione | 40 kΩ | |
Contatto uscita | Numero | 2 (standard o a prova di guasto) |
Tipo di contatto |
SPDT un contatto di scambio |
|
Principio di funzionamento | Funzionamento N/O N/C | |
Durata elettrica | 30000 cicli | |
Potere di interruzione |
3 A a 250 V CA 1 A, 10 mA carico minimo a 48 V CC |
|
Carico commutazione min |
2 mA a 24 V CA/CC |
|
Ingresso inibizione iniezione (tensione fornita dal dispositivo) | Tensione fornita | 24 V CC |
Corrente | 5 mA | |
Ritardo notifica | 0-7200 s | |
Tensione alimentazione ausiliaria |
IM400, IM400C e IM400THR:
IM400L e IM400LTHR: 24-48 V CC ± 15% |
|
Carico |
IM400, IM400C e IM400THR: 25 VA/10 W IM400L e IM400LTHR: 10 W |
|
Tensione di misurazione |
IM400, IM400C e IM400L: 15 Vp, 33 Vp, 120 Vp IM400THR e IM400LTHR: 20 V CC, 40 V CC, 60 V CC, 80 V CC |
|
Corrente di misurazione |
IM400, IM400C e IM400L: 375 μAp, 825 μAp, 3 mAp IM400THR e IM400LTHR: 469 μAdc, 940 μAdc, 1,56 mAdc, 2,48 mAdc |
|
Corrente di localizzazione guasti (IM400, IM400C e IM400THR) | 3,75 mAp | |
Ufg tensione estranea CC | 506 V | |
Resistenza dielettrica | 4000 V CA/5500 V CC impulso 7,3 kV |
Caratteristiche meccaniche
Peso | 0,75 kg | |
Metodi di montaggio | Montaggio a filo o su griglia | |
Grado di protezione IP | IP54 (anteriore), IP20 (posteriore) | |
Posizione d'installazione | Verticale |
Caratteristiche ambientali
Temperatura di esercizio |
|
|
Temperatura di immagazzinamento | -40 - +70°C | |
Condizioni ambientali * | IEC 60068 | |
Posizione | Solo per uso interno | |
Altitudine |
Per IM400, IM400C e IM400THR Per IM400L e IM400LTHR: ≤ 3000 m |
|
Livello di inquinamento | 2 |
Altro
Categoria di sovratensione | 300 V/OVCIII, 600 V/OVCII | |
Standard | Prodotto | IEC 61557-8 |
Sicurezza | UL 61010-1, CSA C22.2 N. 61010-1-12 | |
Installazione | IEC 60364-4-41 | |
Contatto uscita | IEC 61810-2 |