Atribuição de relé
Os diversos estados que podem ser atribuídos são:
-
Pré-alarme de isolamento (Al.preven)
-
Alarme de isolamento (Alarme)
-
Inibição da injeção (Inib.injeção)
-
Erro de sistema (Erro sis.)
NOTA:Os seguintes estados são identificados como erros de sistema:
-
Injeção desligada
-
Sobretensão
-
Capacitância acima do limite
-
-
Erro de produto (Erro prod.)
NOTA: O estado da falha do autoteste é identificado como erro de produto.
Dois registradores são definidos para essa atribuição. Consulte Tabela de registradores Modbus para obter detalhes sobre os registradores.
-
Mapa de bits do relé do alarme de isolamento (Endereço do registrador: 3044)
-
Mapa de bits do relé do pré-alarme de isolamento (Endereço do registrador: 3046)
Para a atribuição de estados a cada relé, use a configuração do bit desses registradores da seguinte forma:
| Bit | Atribuição |
|---|---|
| 0 | Pré-alarme
de isolamento
NOTA: Esse bit é somente leitura para o registrador
de mapa de bits do relé do pré-alarme de isolamento (3046).
|
| 1 | Reservado |
| 2 | Reservado |
| 3 | Reservado |
| 4 | Alarme
de isolamento
NOTA: Esse bit é somente leitura para o registrador
de mapa de bits do relé do alarme de isolamento (3044).
|
| 5 | Reservado |
| 6 | Reservado |
| 7 | Reservado |
| 8 | Inibição da injeção |
| 9 | Reservado |
| 10 | Reservado |
| 11 | Reservado |
| 12 | Reservado |
| 13 | Reservado |
| 14 | Reservado |
| 15 | Reservado |
| 16 | Erro de sistema |
| 17 | Reservado |
| 18 | Reservado |
| 19 | Reservado |
| 20 | Reservado |
| 21 | Reservado |
| 22 | Reservado |
| 23 | Reservado |
| 24 | Erro de produto |
| 25 | Reservado |
| 26 | Reservado |
| 27 | Reservado |
| 28 | Reservado |
| 29 | Reservado |
| 30 | Reservado |
| 31 | Reservado |
-
Após a restauração da configuração original,
-
o mapa de bits do relé do alarme de isolamento será atribuído com alarme de isolamento, erro de produto e bits do erro de sistema.
-
o mapa de bits do relé do pré-alarme de isolamento será atribuído com erro de produto e bits do erro de sistema, porque o parâmetro Pré -alarme está definido como OFF.
Consulte Reinicializar para obter mais informações sobre a restauração da configuração original.
-
-
Quando o parâmetro Pré- alarme é definido como qualquer valor diferente de OFF, o bit do relé do pré-alarme de isolamento é atribuído no mapa de bits do relé do pré-alarme de isolamento. Você também pode atribuir o bit do relé do pré-alarme de isolamento no mapa de bits do relé do alarme de isolamento.
Consulte Histerese do alarme de isolação e do limiar do pré-alarme de isolação para obter mais informações sobre o parâmetro Pré -alarme.
-
Quando o parâmetro Rel. Pre- al. é definido como Espelho, o mapa de bits do relé do pré-alarme de isolamento é apagado para espelhar a operação do alarme de isolamento e você não pode atribuir nenhum bit no mapa de bits do relé do pré-alarme de isolamento. Você pode atribuir bits quando o parâmetro Rel. Pre- al. está definido como Padrão ou Segurança.
Consulte Relé do pré-alarme de isolamento (Rel. Pre-Al.) para obter mais informações sobre o parâmetro Rel. Pre- al..
-
Quando o parâmetro Reco. inib. é definido como OFF, o bit de inibição da injeção é apagado dos mapas de bits do relé do alarme de isolamento e do relé do pré-alarme de isolamento e você não pode atribuir nenhum bit nos mapas de bits. Quando o parâmetro Reco. inib. é definido como ON, o bit de inibição da injeção é atribuído no mapa de bits do relé do alarme de isolamento. Para atribuir o bit de inibição da injeção apenas no mapa de bits do pré-alarme de isolamento, atribua o bit no mapa de bits do pré-alarme de isolamento e restaure o bit no mapa de bits do alarme de isolamento.
Consulte Reconhecer inibição (Reco. inib.) para obter mais informações sobre o parâmetro Reco. inib..