Especificações
As informações contidas nesta seção estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. Você pode baixar a documentação atualizada em www.se.com ou entrar em contato com o representante local da Schneider Electric para receber as atualizações mais recentes.
Consulte a folha de instalação do dispositivo para ver as especificações relacionadas à instalação, como faixas de tensão e corrente medida, entradas/saídas e informações sobre energia de controle.
Tipo de sistema a ser monitorado
Sistemas de energia não aterrados CA * ou CA/CC combinados | Tensão fase-a-fase com dispositivo conectado a neutro |
≤ 1700 V CA * ≤ 1500 V CA * |
Com dispositivo conectado à fase |
≤ 1000 V CA * ≤ 2600 V CA * |
|
Frequência (sistema de energia CA) | 45...440 Hz | |
CA | Tensão fase-a-fase com dispositivo conectado a neutro |
≤ 33k V CA * |
Sistemas de energia de TI retificados ou CC | – |
≤ 1200 V CC * ≤ 1500 V CC * |
Características elétricas
Intervalo para leituras de resistência da isolação | 10 Ω...10 MΩ | |
Intervalo para leituras de capacitância |
0,01...500 μF (2000 μF para aplicações fotovoltaicas com adaptador de tensão IM400-1700) (5500 μF para aplicações fotovoltaicas com adaptador de tensão IM400VA2) |
|
Notificação de falha | Número de limiares | 2 (protegidos por senha) |
Limiar do pré-alarme de isolação | 1 kΩ...1 MΩ | |
Limiar do alarme de isolação | 0,04...500 kΩ | |
Histerese do limiar do alarme de isolação e do pré-alarme de isolação | 20% | |
Tempo de resposta | Menor ou igual à configuração Filtragem: 4s/40s/160s | |
Teste operacional do dispositivo | Autoteste e teste manual | |
Impedância interna | 40 kΩ (a 50/60/400 Hz) | |
Ri da resistência interna do circuito de medição | 40 kΩ | |
Contato de saída | Número | 2 (padrão ou à prova de falhas) |
Tipo de contato |
SPDT no contato de transição |
|
Princípio operacional | Operação N/O N/C | |
Resistência elétrica | 30000 ciclos | |
Capacidade de corte |
3 A a 250 V CA 1 A, 10 mA de carga mínima a 48 V CC |
|
Alternação mínima de cargas |
2 mA a 24 V CA/CC |
|
Entrada de inibição da injeção (tensão fornecida pelo dispositivo) | Tensão fornecida | 24 V CC |
Corrente | 5 mA | |
Atraso de notificação | 0...7200 s | |
Tensão da fonte de alimentação auxiliar |
IM400, IM400C e IM400THR:
IM400L e IM400LTHR: 24...48 V CC ±15% |
|
Carga |
IM400, IM400C e IM400THR: 25 VA/10 W IM400L e IM400LTHR: 10 W |
|
Tensão da medição |
IM400, IM400C e IM400L: 15 Vp, 33 Vp, 120 Vp IM400THR e IM400LTHR: 20 Vcc, 40 Vcc, 60 Vcc, 80 Vcc |
|
Corrente da medição |
IM400, IM400C e IM400L: 375 μAp, 825 μAp, 3 mAp IM400THR e IM400LTHR: 469 μAdc, 940 μAdc, 1,56 mAdc, 2,48 mAdc |
|
Corrente da localização de falhas (IM400, IM400C e IM400THR) | 3,75 mAp | |
Ufg da tensão CC exterior | 506 V | |
Resistência dielétrica | 4000 V CA/5500 V CC impulso de 7,3 kV |
Características mecânicas
Peso | 0,75 kg | |
Métodos de montagem | Montagem embutida ou na grade | |
Grau de proteção do IP | IP54 (frontal), IP20 (traseira) | |
Posição da montagem | Vertical |
Características ambientais
Temperatura operacional |
|
|
Temperatura de armazenamento | -40...+70°C | |
Condições climáticas * | IEC 60068 | |
Localização | Apenas para uso em ambientes internos | |
Altitude |
Para IM400, IM400C e IM400THR Para IM400L e IM400LTHR: ≤ 3000 m |
|
Grau de poluição | 2 |
Outros
Categoria de sobretensão | 300 V/OVCIII, 600 V/OVCII | |
Normas | Produto | IEC 61557-8 |
Segurança | UL 61010-1, CSA C22.2 Nº 61010-1-12 | |
Instalação | IEC 60364-4-41 | |
Contato de saída | IEC 61810-2 |