Dimensiones del corte del panel
Nombre del modelo | ||
---|---|---|
A | B | C |
FP-6600TM HMIFP6600TM (12 pulgadas) | ||
301,5 mm (+1/-0 mm) (11,87 in [+0,04/-0 in]) |
227,5 mm (+1/-0 mm) (8,96 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |
FP-6700TM HMIFP6700TM (15 pulgadas) | ||
383,5 mm (+1/-0
mm) (15,1 in [+0,04/-0 in]) |
282,5 mm (+1/-0 mm) (11,12 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |
FP-6500WC HMIFP6500WC (10 pulgadas Ancho) | ||
255 mm (+1/-0 mm) (10,04 in [+0,04/-0 in]) |
185 mm (+1/-0 mm) (7,28 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...3 mm (0,06...0,12 in) |
FP-6600WC HMIFP6600WC (12 pulgadas Ancho) | ||
295 mm (+1/-0 mm) (11,61 in [+0,04/-0 in]) |
217 mm (+1/-0 mm) (8,54 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |
FP-6700WC HMIFP6700WC (15 pulgadas Ancho) | ||
394 mm (+1/-0
mm) (15,51 in [+0,04/-0 in]) |
250 mm (+1/-0 mm) (9,84 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |
FP-6800WC HMIFP6800WC (19 pulgadas Ancho) | ||
449,5 mm (+1/-0 mm) (17,7 in [+0,04/-0 in]) |
279,5 mm
(+1/-0 mm) (11,0 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |
FP-6900WC HMIFP6900WC (22 pulgadas Ancho) | ||
518,5 mm (+1/-0 mm) (20,41 in [+0,04/-0 in]) |
316,5 mm (+1/-0 mm) (12,46 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |