Analyse des harmoniques individuels

Présentation

Le Digital Module Analyse harmoniques permet de surveiller en temps réel chaque harmonique de tension et de courant jusqu'au rang 40. Si la pollution des harmoniques atteint des niveaux inacceptables, il vous aide à choisir les mesures correctives appropriées.

Les distorsions harmoniques totales THD(I), THD(V), THD-R(I) et THD-R(V) sont calculées en standard par l'unité de contrôle MicroLogic X.

L'unité de contrôle MicroLogic X calcule chaque harmonique en fonction des méthodes de mesure définies par la norme IEC 61000-4-30 (Techniques d'essai et de mesure – Méthodes de mesure de la qualité de l'alimentation). Le calcul des harmoniques individuels s'effectue toutes les 200 ms. L'unité de contrôle MicroLogic X fournit les valeurs agrégées des différents harmoniques calculés sur une période de 3 s.

Conditions préalables requises

Le Digital Module Analyse harmoniques doit être acheté et installé sur une unité de contrôle MicroLogic X.

Le Digital Module Analyse harmoniques est compatible avec :

Les données en provenance du Digital Module sont accessibles à distance via les interfaces de communication IFE/EIFE ou IFM si la version du micrologiciel IFE/EIFE ou IFM est compatible avec le module numérique. Pour plus d’informations, consultez la compatibilité du micrologiciel des interfaces de communication.

Caractéristiques

Mesure

Unité

Gamme

Précision

Plage de précision

  • Harmoniques des courants sur phase 1 du rang 1 à 40 (40 valeurs)

  • Harmoniques des courants sur phase 2 du rang 1 à 40 (40 valeurs)

  • Harmoniques des courants sur phase 3 du rang 1 à 40 (40 valeurs)

  • Harmoniques des courants sur neutre du rang 1 à 40 (40 valeurs)

A

0-20 x In

5 %

MTZ1 : 40-(1 600 x 1,2)

MTZ2 : 40-(4 000 x 1,2)

MTZ3 : 80-(6 300 x 1,2)

  • Harmoniques des tensions phase/phase V12 du rang 1 à 40 (40 valeurs)

  • Harmoniques des tensions phase/phase V23 du rang 1 à 40 (40 valeurs)

  • Harmoniques des tensions phase/phase V31 du rang 1 à 40 (40 valeurs)

V

0-1 150

5 %

208–690 x 1,2

  • Harmoniques des tensions phase/neutre V1N du rang 1 à 40 (40 valeurs)

  • Harmoniques des tensions phase/neutre V2N du rang 1 à 40 (40 valeurs)

  • Harmoniques des tensions phase/neutre V3N du rang 1 à 40 (40 valeurs)

V

0-660

5 %

120-400 x 1,2

Disponibilité des données

Mesure

IHM MicroLogic X

Application EcoStruxure Power Device

logiciel EcoStruxure Power Commission

FDM128

FDM121

Commmunication TCP/IP

Pages Web IFE/EIFE

Amplitude de l'harmonique n de courant phase x (fondamentale)

Amplitude de l'harmonique n de courant neutre (fondamentale)

Amplitude de l'harmonique n de tension phase/phase Vxy (fondamentale)

Amplitude de l'harmonique n de tension phase/neutre VxN (fondamentale)

Le spectre harmonique est affiché dans l'application Application EcoStruxure Power Device via une connexion Bluetooth ou USB OTG.

Vous pouvez exporter le spectre harmonique au format JSON à partir de l'application Application EcoStruxure Power Device.

Origine et effets des harmoniques

La présence de plusieurs charges non linéaires sur un réseau électrique génère des courants harmoniques.

Les courants harmoniques distordent les ondes de courant et de tension, dégradant ainsi la qualité de l'énergie distribuée.

Si les distorsions sont importantes, elles peuvent entraîner :

  • des perturbations ou un fonctionnement dégradé des appareils alimentés,

  • des échauffements intempestifs des appareils et des conducteurs,

  • une sur-consommation.

Ces différents effets augmentent les coûts d'installation et d'exploitation du système. Il est donc nécessaire de surveiller la qualité de l'énergie distribuée.

Définition d’un harmonique

Un signal périodique est une superposition des éléments suivants :

  • Signal sinusoïdal d’origine à la fréquence fondamentale (par exemple 50 Hz ou 60 Hz).

  • Signaux sinusoïdaux dont les fréquences sont des multiples de la fréquence fondamentale, appelés harmoniques

  • Toute composante continue.

Ce signal périodique se décompose en une somme de termes :

où :

  • y0: valeur de la composante CC

  • yn: valeur efficace de l'harmonique de rang n

  • ω : pulsation de la fréquence fondamentale

  • φn: déphasage de la composante harmonique n

NOTE: La première harmonique est appelée fondamentale.

Exemple d’une onde de courant distordue par une composante harmonique :

1 Ieff : valeur efficace de la forme d’onde des harmoniques

2 I1 : courant fondamental

3 I3 : courant harmonique de rang 3

4 I5 : courant harmonique de cinquième ordre

Exemple d'écran

Voici un exemple des informations affichées dans l'application Application EcoStruxure Power Device.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?