Análisis de armónicos individuales

Presentación

El análisis de armónicos individuales Digital Module proporciona supervisión en tiempo real de armónicos individuales de tensiones y corrientes hasta el rango 40. Si la contaminación armónica alcanza niveles inaceptables, ayuda a seleccionar una acción correctiva apropiada.

La unidad de control MicroLogic X calcula de manera estándar las distorsiones armónicas totales THD(I), THD(V), THD-R(I) y THD-R(V).

Los armónicos individuales los calcula la unidad de control MicroLogic X de acuerdo con los métodos de medición especificados en IEC 61000-4-30 (Técnicas de prueba y medición - Métodos de medición de calidad de la potencia eléctrica). El cálculo de los armónicos individuales se realiza cada 200 ms. La unidad de control MicroLogic X proporciona los valores agregados de los armónicos individuales calculados durante un periodo de tiempo de 3 s.

Requisitos previos

El análisis de armónicos individuales está disponible cuando el Análisis de armónicos individuales Digital Module se adquiere y se instala en una unidad de control MicroLogic X.

El Análisis de armónicos individuales Digital Module es compatible con:

  • Unidades de control MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X y 7.0 X para la norma IEC

  • Unidades de control MicroLogic 3.0 X, 5.0 X y 6.0 X para la norma UL

  • Unidades de control MicroLogic X con versión de firmware superior o igual a la 002.000.000. Las versiones anteriores del firmware deberán actualizarse.

Los datos de Digital Module están disponibles de forma remota mediante las interfaces de comunicación IFE/EIFE o IFM, si la versión de firmware IFE/EIFE o IFM es compatible con el módulo digital. Para obtener más información, consulte la compatibilidad de las interfaces de comunicación con el firmware.

Características

Medición

Unidad

Rango

Precisión

Intervalo de precisión

  • Armónicos de corrientes en fase 1 de rango 1 a 40 (40 valores)

  • Armónicos de corrientes en fase 2 de rango 1 a 40 (40 valores)

  • Armónicos de corrientes en fase 3 de rango 1 a 40 (40 valores)

  • Armónicos de corrientes en neutro de rango 1 a 40 (40 valores)

A

0-20 × In

5 %

MTZ1: 40-(1600 x 1,2)

MTZ2: 40-(4000 x 1,2)

MTZ3: 80-(6300 x 1,2)

  • Armónicos de tensión entre fases V12 de rango 1 a 40 (40 valores)

  • Armónicos de tensión entre fases V23 de rango 1 a 40 (40 valores)

  • Armónicos de tensión entre fases V31 de rango 1 a 40 (40 valores)

V

0-1150

5 %

208-690 x 1,2

  • Armónicos de tensión de fase a neutro V1N de rango 1 a 40 (40 valores)

  • Armónicos de tensión de fase a neutro V2N de rango 1 a 40 (40 valores)

  • Armónicos de tensión de fase a neutro V3N de rango 1 a 40 (40 valores)

V

0-660

5 %

120-400 x 1,2

Disponibilidad de los datos

Medición

HMI de MicroLogic X

EcoStruxure Power Device

Software EcoStruxure Power Commission

FDM128

FDM121

Comunicación TCP/IP

Páginas web de IFE/EIFE

Magnitud de harmónico n de fase actual x (fundamental)

Magnitud de harmónico n de corriente del neutro (fundamental)

Magnitud de harmónico n de tensión entre fases Vxy (fundamental)

Magnitud de harmónico n de tensión de fase a neutro VxN (fundamental)

El espectro armónico se muestra en la EcoStruxure Power Device por medio de una conexión Bluetooth o USB OTG.

El espectro armónico se puede exportar como archivo en formato JSON utilizando la EcoStruxure Power Device.

Origen y efectos de los armónicos

La presencia de varias cargas no lineales en una red eléctrica crea corrientes armónicas en la red eléctrica.

Las corrientes armónicas distorsionan las ondas de corriente y de tensión y degradan la calidad de la energía distribuida.

Si son considerables, las distorsiones pueden provocar:

  • Perturbaciones o funcionamiento degradado de los equipos alimentados.

  • Calentamiento intempestivo de los aparatos y los conductores.

  • Sobreconsumo.

Todos estos efectos aumentan el tiempo de instalación del sistema y los costes de explotación. Por lo tanto, es necesario supervisar la calidad de la energía.

Definición de un armónico

Una señal periódica es una superposición de:

  • La señal sinusoidal de origen en la frecuencia fundamental (por ejemplo, 50 Hz o 60 Hz).

  • Señales sinusoidales cuyas frecuencias son múltiplos de la frecuencia fundamental llamados armónicos.

  • Un eventual componente de corriente continua.

Esta señal periódica se divide en una suma de términos:

donde:

  • y0: valor del componente de CC

  • yn: Valor eficaz del armónico de orden n

  • ω: pulsación de la frecuencia fundamental

  • φn: desplazamiento de fase del componente armónico n

NOTA: El primer armónico se denomina el armónico fundamental.

Ejemplo de una onda de corriente distorsionada por un componente armónico:

1 Iefi: valor eficaz de la forma de onda armónica

2 I1: corriente fundamental

3 I3: corriente armónica de rango 3

4 I5: corriente armónica de rango 5

Ejemplo de pantalla

En la pantalla siguiente se ofrece un ejemplo de la información disponible en la EcoStruxure Power Device.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?