QGH1329904-04

Límites de tensión de conexión directaMedición de la conexión directa

Las entradas de tensión de la central de medida se pueden conectar directamente a las líneas de tensión de fase del sistema de alimentación si las tensiones fase a fase o fase a neutro del sistema de alimentación no superan los límites de tensión máxima de conexión directa de la central.

El fabricante ha establecido el valor nominal de las entradas de medición de tensión de la central de medida en un máximo de 277 V L-N/480 V L-L. Sin embargo, la tensión máxima permitida para conexiones directas podrá ser inferior en función de los códigos y las normativas locales en materia de electricidad. De acuerdo con la categoría de instalación III, la tensión máxima aplicada a las entradas de medición de tensión de la central de medida no debería exceder los 277 V L-N/480 V L-L.

Si la tensión de su sistema es superior a la tensión máxima de conexión directa especificada, deberá utilizar TT (transformadores de tensión) para rebajar las tensiones.

Descripción del sistema de alimentación Configuración de la central de medida Símbolo Conexión directa máxima (UL/IEC) N.º de TT (si fueran necesarios)
Pantalla (central de medida) Pantalla (comunicaciones) Categoría de instalación III
Monofásico de 2 hilos fase a neutro 1P.LN 1PH 2Wire L-N ≤277 V L-N 1 TT
Monofásico de 2 hilos fase a fase 1P.LL 1PH 2Wire L-L 480 V L-L 1 TT
Monofásico de 3 hilos fase a fase con neutro 1P.3L 1PH 3Wire L-L with N ≤277 V L-N/480 V L-L 2 TT
En triángulo trifásico de 3 hilos sin toma de tierra 3P.3L 3PH 3Wire Ungrounded Delta 480 V L-L 2 TT
En triángulo trifásico de 3 hilos con toma de tierra 3PH 3Wire Corner Grounded Delta 480 V L-L 2 TT
En estrella trifásico de 3 hilos sin toma de tierra 3PH 3Wire Ungrounded Wye 480 V L-L 2 TT
En estrella trifásico de 3 hilos con toma de tierra 3PH 3Wire Grounded Wye 480 V L-L 2 TT
En estrella trifásico de 3 hilos con resistencia a tierra 3PH 3Wire Resistance Grounded Wye 480 V L-L 2 TT
En triángulo abierto trifásico de 4 hilos con derivación central 3P.4L 3PH 4Wire Center-Tapped Open Delta 240 V L-N/480 V L-L 3 TT
En triángulo trifásico de 4 hilos con derivación central 3PH 4Wire Center-Tapped Delta 240 V L-N/480 V L-L 3 TT
En estrella trifásico de 4 hilos sin toma de tierra 3PH 4Wire Ungrounded Wye ≤277 V L-N/480 V L-L 3 TT o 2 TT
En estrella trifásico de 4 hilos con toma de tierra 3PH 4Wire Grounded Wye ≤277 V L-N/480 V L-L 3 TT o 2 TT
En estrella trifásico de 4 hilos con resistencia a tierra 3PH 4Wire Resistance Grounded Wye ≤277 V L-N/480 V L-L 3 TT o 2 TT
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?