Resumen de funciones
| Parámetro | PM1120H |
|---|---|
| Clase de precisión para Wh |
Clase 1 Clase 0.5 |
| Clase de precisión para VARh |
2,0 |
| Clase de precisión para VAh |
± 1 % ± 0,5 % |
| Velocidad de muestreo por ciclo | 32 |
Intensidad:
|
ü |
Tensión:
|
ü |
| Factor potencia
Por fase y media. |
ü |
| Frecuencia | ü |
Potencia:
NOTA: La central de medida únicamente puede medir y mostrar
simultáneamente un parámetro de potencia a partir del tipo
de potencia programado.
|
ü |
|
Energía: kWh, kVAh, kVARh (2 cuadrantes)
NOTA: La central de medida únicamente puede medir y mostrar
simultáneamente un parámetro de energía a partir del
tipo de potencia programado.
|
ü |
|
Parámetros de demanda (kW, kVA, kVAR)
NOTA: La central de medida le permite configurar un único
parámetro de demanda simultáneamente.
|
ü |
| % de desequilibrio: Desequilibrio trifásico máximo de tensión e intensidad | ü |
|
Horas de funcionamiento de la central de medida Horas de funcionamiento de carga Interrupciones de potencia |
ü |
Ángulo de fase
|
ü |
| Comunicaciones | Modbus RTU RS-485 |
|
Revoluciones por minuto (RPM) |
ü |
| Registros antiguos: Recuperación de los valores de energía y horas de funcionamiento borrados | ü |