QGH1329904-04

Especificaciones del dispositivo

Las especificaciones contenidas en esta sección están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para consultar la información de cableado (calibre, longitud de los tramos desnudos/terminación, herramientas y pares de apriete), consulte la hoja de instalación de la central de medida.

Características mecánicas

Grado de protección IP (IEC60529-1)

Pantalla frontal: IP51

Pantalla frontal: IP54 con junta (accesorio opcional)

Cuerpo de la central: IP30 (sin terminales)

Grosor del panel

5,0 mm máx.

Posición de montaje

Vertical

Tipo de pantalla

LED alfanumérico de ocho segmentos, tres filas con cuatro dígitos por fila y una columna de 12 indicadores LED para la indicación del porcentaje de carga conectado al sistema. 4 dígitos para parámetros de V, AF y FP con desplazamiento e intervalo automáticos.

Teclado

De 4 teclas

Indicadores LED del panel frontal

LED rojo (salida de impulsos de energía)

LED verde (frecuencia de impulsos/actividad de comunicaciones serie)

Dimensiones A × A × P

96 (A) × 96 (A) × 49 (P) mm

Características eléctricas

Precisión de medición

  • IEC 61557-12: PMD/[SD|SS]/K55/1 (para la versión del firmware 1.3.0 y superiores)

Tipo de medición

Clase de precisión conforme a IEC 61557-12

Error

Energía activa

Clase 1 (Clase 1 * conforme a IEC 62053-21)

±1 %

Energía reactiva

Clase 2 (Clase 2 conforme a IEC 62053-23)

±2 %

Energía aparente

Clase 1

±1%

Potencia activa

Clase 1

±1%

Potencia reactiva

Clase 1

±1%

Potencia aparente

Clase 1

±1%

Intensidad

Clase 1

±0,5%

Tensión (L-L)

Clase 1

±0,5%

Tensión (L-N)

Clase 1

±0,5%

Frecuencia

Clase 0,05

±0,05 % * y ± 0,2 % *

Factor de potencia

Clase 1

Recuento ±0,01

THD

Clase 5

±5 %

Precisión de medición

  • IEC 61557-12: PMD/[SD|SS]/K55/0.5 (para la versión del firmware 1.3.0 y superiores)

Tipo de medición

Clase de precisión conforme a IEC 61557-12

Error

Energía activa

Clase 0.5 (Clase 0.5 * conforme a IEC 62053-22)

±0,5 %

Energía reactiva

Clase 2 (Clase 2 conforme a IEC 62053-23)

±2 %

Energía aparente

Clase 0.5

±0,5 %

Potencia activa

Clase 0.5

±0,5 %

Potencia reactiva

Clase 1

±2 %

Potencia aparente

Clase 0.5

±0,5 %

Intensidad

Clase 0.5

±0,5%

Tensión (L-L)

Clase 0.5

±0,5 %

Tensión (L-N)

Clase 0.5

±0,5 %

Frecuencia

Clase 0,05

±0,05 % * y ± 0,2 % *

Factor de potencia

Clase 0.5

Recuento ±0,01

THD

Clase 5

±5%

Entradas de tensión

Primario del TT

100 V L-L a 999 kV L-L máx.; la tensión de inicio depende de la relación del TT.

Tensión nominal

Hasta 277 V L-N/480 V L-L (secundario del TT seleccionable de entre 100, 110, 115 o 120 a 415 V L-L)

Tensión medida con rango completo

35 a 600 VCA L-L

Sobrecarga permanente (rigidez)

750 V L-L, continua

Rango de tensión de funcionamiento con precisión

80-480 V L-L ± 10 %, categoría III

Impedancia

≥5 MΩ

Frecuencia

50/60 Hz nominales ± 2 Hz

Carga VA

≤0,2 VA a 240 VCA L-N a 50 Hz

Entradas de intensidad

Primario del TI 1 A a 32767 A, programable
Secundario del TI 1 A o 5 A

Rango de intensidad de funcionamiento con precisión

10 mA a 6 A

Error adicional de ±2 % entre 10 mA y 50 mA, ±1 % entre 50 mA y 100 mA.

Intensidad medida con rango completo

5 mA a 10 A

Intensidad de supresión (para ignorar cargas insignificantes)

5 mA a 99 mA

Sobrecarga permanente (rigidez)

Continua de 10 A,10 s/h 50 A,1 s/h 500 A

Impedancia

0,3 MΩ

Rango de frecuencia

50/60 Hz ±2 Hz

Carga VA

≤0,1 VA a 5 A, 50 Hz

Alimentación de CA

Rango de funcionamiento 48 a 277 V L-N CA ± 10 %
Carga <4 V A a 240 V L-N, 50 Hz
Frecuencia 50/60 Hz nominales (rango de funcionamiento de 45 Hz a 65 Hz)
Tiempo de trabajo (ride-through) 200 ms a 240 V L-N, 50Hz (en condiciones ambientales)

Actualización de pantallas

Parámetros instantáneos/eficaces

1 s

Parámetros de demanda

5 s

Porcentaje de THD, tensión e intensidad

5 s

Configuración del sistema de alimentación

Etiquetas de fase

Configurables en 123, ABC, rst, pqr o ryb

Configuración del cableado

Configuración mediante HMI e ION setup

Configuración solo mediante ION setup

Monofásico de 2 hilos, L-N

Monofásico de 2 hilos, L-L

Monofásico de 3 hilos, L-L con N (bifásico)

Trifásico de 3 hilos, en triángulo, sin conexión a tierra

Trifásico de 4 hilos, en estrella, con conexión a tierra

Trifásico de 3 hilos, en triángulo, con conexión a tierra en vértice

Trifásico de 3 hilos, en estrella, sin conexión a tierra

Trifásico de 3 hilos, en estrella, con conexión a tierra

Trifásico de 3 hilos, en estrella, con resistencia a tierra

Trifásico de 4 hilos, en triángulo abierto, con derivación central

Trifásico de 4 hilos, en triángulo, con derivación central

Trifásico de 4 hilos, en estrella, sin conexión a tierra

Trifásico de 4 hilos, en estrella, con resistencia a tierra

Características ambientales

Temperatura de funcionamiento -10 ºC a +60 ºC
Temperatura de almacenamiento -20 ºC a +70 ºC
Valor nominal de la humedad De 5% a 95 % de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de contaminación 2
Altitud ≤2000 metros, categoría III
Vida útil del producto 7 años
Categoría de aislamiento Doble aislamiento en los componentes al alcance del usuario
Ubicación/montura

No apto para ubicaciones húmedas

Para uso exclusivo en interiores

Deberá conectarse y fijarse de forma permanente.

Compatibilidad electromagnética

NOTA: Probada de conformidad con la norma IEC 61326-1.

Descarga electrostática

IEC 61000-4-2

Inmunidad frente a campos de radiación

IEC 61000-4-3

Inmunidad frente a transitorios rápidos

IEC 61000-4-4

Inmunidad frente a ondas de impulso

IEC 61000-4-5

Inmunidad por conducción

IEC 61000-4-6

Inmunidad frente a campos magnéticos

IEC 61000-4-8

Inmunidad frente a huecos de tensión

IEC 61000-4-11

Emisiones (IEC61326-1)

Clase A/CE conforme a la sección 15 de la normativa de la FCC en lo relativo a emisiones

Seguridad

Europa

CE, conforme a la 3.ª edición de la norma IEC 61010-1

EE. UU. y Canadá

cULus según la norma UL 61010-1

CAN/CSA-C22.2 conforme a la 3.ª edición de la norma IEC 61010-1 para 480 VCA L-L

Categoría de medición (entradas de tensión e intensidad)

CAT III hasta 480 V L-L

Categoría de sobretensión (alimentación)

CAT III hasta 300 V L-N

Dieléctrica

Conforme a la 3.ª edición de las normas IEC/UL 61010-1

Clase de protección

II, doble aislamiento en los componentes al alcance del usuario

Etiqueta Green Premium

Cumplimiento de las normas EOL, REACH, PEP y RUSP

Otras certificaciones

Normas rusas RCM y EAC

Comunicaciones

Puerto RS-485

Modbus RTU: 2 hilos; 4800, 9600,19 200 o 38 400 baudios

Paridad: Par, Impar, Ausencia de paridad

1 bit de parada si la paridad es Impar o Par, 2 bits de parada en ausencia de paridad

Aislamiento

2,5 kV RMS con doble aislamiento

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?