QGH1336305-05

Örnek hesaplamalar

Bu örnek hesaplamada, güç, darbe sabitleri ve maksimum darbe frekansının nasıl hesaplanacağı ve maksimum darbe frekansını düşürecek bir darbe sabitinin nasıl belirleneceği gösterilmektedir.

Dengeli bir 3 faz Wye sistemi, 480:120 volt VTs ve 120:5 amp CTs kullanıyor. Sekonder taraftaki sinyaller hattan nötre 119 volt ve 5,31 amperdir; güç faktörü ise 0,85’tir. İstenen darbe çıkış frekansı 20 Hz’dir (saniye başına 20 darbe).

  1. Tipik toplam çıkış gücünü (Ptot) hesaplayın:

  2. Darbe sabitini (K) hesaplayın:

  3. Tam yükte (nominal akımın %120’si = 6 A) ve güç faktörü (PF = 1), maksimum toplam çıkış gücünü (Pmax) hesaplayın:

  4. Pmax’da maksimum çıkış darbe frekansını hesaplayın:

  5. LED ve darbe çıkışı için maksimum darbe frekansını sınırlara göre kontrol edin:

    • 26,6 Hz ≤ LED maksimum darbe frekansı (35 Hz)

    • 26,6 Hz > darbe çıkışı maksimum darbe frekansı (20 Hz)

    NOT: Maksimum darbe frekansı, LED enerji darbe gösterimi için sınırlar içindedir. Ancak maksimum darbe frekansı, darbe çıkışı enerji darbe gösterimi limitlerinden yüksektir. 20 Hz’den yüksek darbe çıkışı frekansları, darbe çıkışının sınırlarını dolduracak ve darbe oluşumunu durdurmasına yol açacaktır. Dolasıyla bu örnekte, LED’i sadece enerji darbe gösterimi için kullanabilirsiniz.

Darbe çıkışlarında enerji darbe gösterimine izin vermek için ayarlamalar

Eğer darbe çıkışını kullanmak istiyorsanız, sınırlar içinde olması için çıkış darbe frekansını azaltmanız gerekir.

Yukarıdaki örnekten değerleri kullanarak darbe çıkışı için maksimum darbe sabiti:

  1. Darbe sabitini (K) Kmax’tan düşük bir değere, örneğin 300 darbe/kWh’ya ayarlayın. Pmax’da yeni maksimum çıkış darbe frekansını hesaplayın:

  2. LED ve darbe çıkışı için yeni maksimum darbe frekansını sınırlara göre kontrol edin:

    • 17,1 Hz ≤ LED maksimum darbe frekansı (35 Hz)

    • 17,1 Hz ≤ darbe çıkışı maksimum frekansı (20 Hz)

    Beklendiği gibi K’nin Kmax’tan düşük bir değere ayarlanması, enerji darbe gösterimi için darbe çıkışını kullanmanıza olanak tanır.

  3. Sayacınızda yeni darbe sabitini (K) ayarlayın.

İlgili konular: Ölçüm cihazında darbe sabitini (K) ayarlamak için Enerji darbesi’ne bakın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?