Röle
Röle, tetiklenmediğinde Normalde Açıktır (Normally Open - NO). Tetiklendiğinde (çalıştığında), Normalde Kapalı (Normally Closed - NC) hale gelir.
Bir röle, çalışma kaynağına bağlı olarak tetiklenebilir. Sağlanan kaynak, şebeke elektriği, alternatif kaynak ya da her ikisi birden olabilir.
Aşağıdaki parametreler bir rölenin tetiklenmesi için ilişkilendirilebilir. Belirtilen koşul sağlandığında röle tetiklenir.
Röle parametreleri
Parametre | Kayıt | Tetiklendiği durum | Normale döndüğü durum |
---|---|---|---|
Voltaj LN |
3036 |
Değer Üst Limitten (Upper Lİmit - UL) daha fazla ya da Alt Limitten (Lower Limit - LL) daha az. | Değer UL ile LL arasında. |
Voltaj LL |
3026 |
||
Frekans |
3110 |
||
Güç Faktörü |
3084 |
||
Aktif Güç: Mevcut talep |
3766 |
Değer belirlenen UL’yi aşıyor. | Değer belirlenen LL’nin altına iniyor. |
Reaktif Güç: Mevcut talep |
3782 |
||
Görünen Güç: Mevcut talep |
3798 |
||
Toplam Görünen Güç |
3076 |
||
Toplam Reaktif Güç |
3068 |
||
Toplam Aktif Güç |
3060 |
||
Ortalama Akım |
3010 |
Ön ödemeli ölçüm cihazı röle parametreleri
Parametre | Kayıt | UL işlevi | LL işlevi |
---|---|---|---|
Ön ödemeli bakiye kaydı |
9638 |
UL, en fazla 99999 kW’a ayarlanabilir. UL’yi sadece iletişim yoluyla ayarlayabilirsiniz. | LL, herhangi bir tanımlı minimum değere ayarlanabilir.
LL’yi sadece iletişimle ayarlayabilirsiniz. Enerji kredileri
LL’ye ulaştığında, sınırlı
tüketimi göstermek için bir alarm tetiklenir. Bu alarm,
yük çubuğunun en üstündeki LED’in
sürekli yanıp sönmesiyle gösterilir. Enerji kredisi
0’a geldiğinde röle tetiklenir. Enerji tüketimi
devam ederse, enerji kredisinde, bir sonraki doldurma sırasında
yüklenen bakiyeden düşecek şekilde negatif bir
değer gösterilmeye başlar.
NOT: LL’yi 0 olarak
ayarlarsanız alarm işlevi devre dışı
kalır.
|
Röle tetiği işlevi için her biri ayrı üst ve alt limitlere sahip olacak şekilde iki farklı parametre aynı anda ayarlanabilir.
-
Kaynak 1 (ya da 2) ile ilişkilendirilmiş parametre
-
Kaynak 2 (ya da 1) ya da her ikisiyle birden (1 ve 2) ilişkilendirilmiş parametre
Rölenin çalışması için güç ya da talep parametresinin, ölçüm cihazında yapılandırılanla aynı olması gerekmektedir. Ölçüm cihazı, kullanıcıların, yapılandırılan güç ya da talep parametrelerinden başka bir parametre yapılandırmasına izin vermez.
Bir kaynakla ilişkilendirilerek (bağlı sisteme göre) yalnızca bir parametre yapılandırılabilir. Diğer parametrenin sıfıra ayarlanması (UL olarak sıfır ve LL olarak sıfır olacak şekilde) gerekmektedir.
Bir röle durumunu tetiklemek ya da geri yüklemek için manuel olarak bir gecikme süresi programlayabilirsiniz. Gecikme, 1-60 saniye arasına ayarlanabilir. Ayarlanan süre, hata meydana geldiğinde ilişkili rölenin tetiklenmesini ya da geri yüklenmesini sağlar.