QGH1336304-05

Ejemplos de cálculo

El siguiente ejemplo de cálculo muestra cómo calcular la potencia, las constantes de impulsos y la frecuencia de impulsos máxima y cómo determinar una constante de impulsos que reduzca la frecuencia de impulsos máxima.

Un sistema en estrella trifásico equilibrado emplea TT de 480:120 voltios y TI de 120:5 amperios. Las señales en el lado secundario son de 119 voltios fase a neutro y de 5,31 amperios con un factor de potencia de 0,85. La frecuencia de salida de impulsos deseada es de 20 Hz (20 impulsos por segundo).

  1. Calcule la potencia de salida total típica (Ptot):

  2. Calcule la constante de impulsos (K):

  3. A plena carga (120 % de la intensidad nominal = 6 A) y pleno factor de potencia (FP = 1), calcule la potencia de salida máxima total (Pmax):

  4. Calcule la frecuencia máxima de impulsos de salida en Pmax:

  5. Compare la frecuencia de impulsos máxima con los límites de los LED y las salidas de impulsos:

    • 26,6 Hz ≤ frecuencia de impulsos máxima de los LED (35 Hz)

    • 26,6 Hz > frecuencia máxima de salida de impulsos (20 Hz)

    NOTA: La frecuencia de impulsos máxima se encuentra dentro de los límites de recuento de impulsos de energía de los LED. Sin embargo, la frecuencia de impulsos máxima es superior a los límites de generación de impulsos de energía de las salidas de impulsos. Las frecuencias de salida de impulsos superiores a 20 Hz saturan la salida de impulsos y hacen que deje de generar impulsos. Por tanto, en el ejemplo solo puede utilizarse el LED para el recuento de impulsos de energía.

Ajustes para permitir la generación de impulsos de energía en las salidas de impulsos

Si desea utilizar la salida de impulsos, deberá reducir la frecuencia de impulsos de salida de modo que aquella se sitúe dentro de los límites.

A partir de los valores del ejemplo anterior, la constante de impulsos máxima de la salida de impulsos es la siguiente:

  1. Establezca la constante de impulsos (K) en un valor inferior a Kmax, por ejemplo 300 impulsos/kWh. Calcule la nueva frecuencia máxima de los impulsos de salida en Pmax:

  2. Compare la nueva frecuencia de impulsos máxima con los límites de los LED y las salidas de impulsos:

    • 17,1 Hz ≤ frecuencia de impulsos máxima de los LED (35 Hz)

    • 17,1 Hz ≤ frecuencia máxima de salida de impulsos (20 Hz)

    Tal y como se preveía, la modificación de K a un valor inferior a Kmax permite utilizar la salida de impulsos para la generación de impulsos de energía.

  3. Establezca la nueva constante de impulsos (K) en la central de medida.

Temas relacionados Consulte la sección “Generación de impulsos” para establecer la constante de impulsos (K) con la central de medida.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?