QGH1336305-05

Ayar parametreleri

Ekrandaki adı Tanım Giriş aralığı Varsayılan değer

TYPE

TYPE: Güç Sistemi Yapılandırmaları [1P.Ln, 1P.LL, 1P.3L, 3P.3L, 3P.4L]
NOT: Diğer güç sistemi yapılandırmaları ION ayarı ile ayarlanabilir.
3P.4L

VT

VT: Voltaj Transformatörü [no.Vt, 2.VT, 3.VT, 1.VT]
NOT: VT Connect parametreleri, seçilen güç sistemi yapılandırması temel alınarak etkinleştirilir.
no.Vt

VT.PR

Vt.Pr: Primer Voltaj (V L-L) [0100 V ile 999000 V]
NOT: VT Connect, no.VT ise VT.PR etkinleştirilmez.
415

VT.SE

Vt.SE: Sekonder Voltaj (V L-L) [100, 110, 115, 120, 415]
NOT: VT Connect, no.VT ise VT.SE etkinleştirilmez.
415

CT

Ct: Akım Transformatörü [A.1, A.2, A.3, A.12, A.23, A.31, A.123]
NOT: CT terminali parametreleri, seçilen güç sistemi ve VT Connect yapılandırması temel alınarak etkinleştirilir.
A.123

CT.PR

Ct.Pr: CT Primer [1 A ila 32760 A]
NOT: CT primer, iletişim üzerinden 32767 A’ya ayarlanabilir.
100

CT.SE

Ct.SE: CT Sekonder [1 A, 5 A] 5

FREQ

FrEq: Sistem Frekansı [50 Hz, 60 Hz] 50

A.SUP

A.SUP: A.Suppression (Ölçüm cihazının çalışmaya başladığı minimum akım) [5 ila 99 mA] 005

LABL

LABL: Faz etiketlemesi [123, Abc, rst, pqr, ryb] 123

FS%

FS%: Tam ölçek değeri (Analog yük çubuğunın, CT yüküne göre yeniden ölçeklendirilmesi) [1 ila 100] 100

P.SEL

P.SEL: Parametre seçimi [VA, W, VAR] W

POLE

POLE: Kutup sayısı ve ağ frekansına göre alternatörün / jeneratörün RPM değerinin belirlenmesi için [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16] 4

SRC 1

SRC1: Kaynak 1 [0 ila 9, a ila w, y] U

SRC 2

SRC2: Kaynak 2 [0 ila 9, a ila w, y] G

PD

PD: Güç talebi [t.sb, t.b, t.rb] t.b

PD.CY

PD.CY: Talep süresi [1-60 dak] 15

PD.UT

PD.UT: Talep güncelleme zamanı [1-60 dak] 15

PD.P

PD.P: Talep parametresi [VA, W,VAR] VA

LED

LED: LED parametresi [OFF, INTG] OFF

L.PLS

L.PLS: Enerji başına darbe sayısı [1 ila 9999000] 1

COMM

COMM: İletişim
  • ON / OFF: İletişim portunu etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için.

  • Retrofit (RTFT): Eski iletişim verisi modellerinin yapılandırılması için.

[ON, RTFT, OFF] ON

ID

ID: Birim ID [1-247] 1

BAUD

BAUD: BPS (Saniye başına baud hızı) [4800, 9600, 19200, 38400] 19200

PRTY

PRTY: Parite [Even, Odd, None] Even

PASS

PASS: Parola 0000 ila 9999 arasına ayarlanabilir
NOT: Parolanızı güvenli bir yere kaydedin.
0000
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?