使用显示屏配置基本设置参数
正确配置测量仪的基本设置参数对于精确测量和计算是非常重要的。使用基本设置屏幕可以定义测量仪所监控的电力系统。
如果已配置标准(1 秒)报警,而后您对测量仪的基本设置进行了更改,则所有报警都将被禁用以防触发不必要的报警操作。
| 注意 |
|---|
|
意外的设备操作
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
- 导航到。
- 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认。
- 导航到。
- 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑。
- 根据需要修改参数,然后按确定。
- 移动光标指向您要修改的下一个参数,按编辑进行更改,然后按确定。
- 按是保存更改。
可以使用显示屏设置的基本设置参数
数值
描述
电力系统
选择测量仪所连接的电力系统类型(电源互感器)。
1PH2W LN 单相两线相电压 1PH2W LL 单相两线线电压 1PH3W LL 带中性线 单相 3 线线对线,带零线 3PH3W Dlt Ungnd 3 相 3 线无接地三角形 3PH3W Dlt Crnr Gnd 3 相 3 线角接地三角形 3PH3W Wye Ungnd 3 相 3 线无接地星形 3PH3W Wye Gnd 3 相 3 线接地星形 3PH3W Wye Res Gnd 3 相 3 线阻抗接地星形 3PH4W Opn Dlt Ctr Tp 3 相 4 线中心抽头式开放三角形 3PH4W Dlt Ctr Tp 3 相 4 线中心抽头式三角形 3PH4W Wye Ungnd 3 相 4 线无接地星形 3PH4W Wye Gnd 3 相 4 线接地星形 3PH4W Wye Res Gnd 3 相 4 线阻抗接地星形 电压互感器连接 选择连接到电力系统的电压互感器 (VT) 数量。
直连 直连,不使用电压互感器 2VT 2 个电压互感器 3VT 3 个电压互感器 VT 原边 (V) 1 至 1,000,000 输入电压互感器一次电路的电压值,单位为伏特。 VT 次边 (V) 100, 110, 115, 120 选择电压互感器二次电路的电压值,单位为伏特。 终端电流互感器 定义连接到测量仪的电流互感器 (CT) 数量以及所连接到的终端。
I1 1 个电流互感器连接到 I1 终端 I2 1 个电流互感器连接到 I2 终端 I3 1 个电流互感器连接到 I3 终端 I1 I2 2 个电流互感器连接到 I1、I2 终端 I2 I3 2 个电流互感器连接到 I2、I3 终端 I1 I3 2 个电流互感器连接到 I1、I3 终端 I1 I2 I3 3 个电流互感器连接到 I1、I2、I3 终端 CT 原边 (A) 1 至 32767 输入电流互感器一次电路的电流值,单位为安培。 CT 次边 (A) 1, 5 选择电流互感器二次电路的电流值,单位为安培。 系统频率 (Hz) 50、60 选择电力系统的频率,单位为赫兹。 相序 ABC、CBA 请选择 3 相系统的相序。 A.抑制 这是测量仪开始正常工作的最小电流。可将测量仪配置为不测量电路中感应的/辅助负载电流。
5 至 99 选择阈值电流(抑制电流),单位为 mA。 注: 默认抑制电流为 5 mA。CT 序列 * 根据测量仪的连接情况选择 CT 序列。
注: CT 序列的默认值为 I1 I2 I3。*I1 I2 I3 3 个 CT 连接到序列为 I1、I2、I3 的终端上 I3 I2 I1 3 个 CT 连接到序列为 I3、I2、I1 的终端上 I3 I1 I2 3 个 CT 连接到序列为 I3、I1、I2 的终端上 I2 I3 I1 3 个 CT 连接到序列为 I2、I3、I1 的终端上 I2 I1 I3 3 个 CT 连接到序列为 I2、I1、I3 的终端上 I1 I3 I2 3 个 CT 连接到序列为 I1、I3、I2 的终端上 CT 极性修正 * 选择极性颠倒的 CT。
注: CT 极性修正的默认值为“无”。*无 没有任何 CT 的极性颠倒。 I1 连接到 I1 终端的 CT 的极性颠倒。 I2 连接到 I2 终端的 CT 的极性颠倒。 I3 连接到 I3 终端的 CT 的极性颠倒。 I1 I2 连接到 I1 和 I2 终端的 CT 的极性颠倒。 I2 I3 连接到 I2 和 I3 终端的 CT 的极性颠倒。 I1 I3 连接到 I1 和 I3 终端的 CT 的极性颠倒。 I1 I2 I3 连接到 I1、I2 和 I3 终端的 CT 的极性颠倒。 可以使用显示屏设置的基本设置参数
数值
描述
电力系统
选择测量仪所连接的电力系统类型(电源互感器)。
1PH2W LN 单相两线相电压 1PH2W LL 单相两线线电压 1PH3W LL 带中性线 单相 3 线线对线,带零线 3PH3W Dlt Ungnd 3 相 3 线无接地三角形 3PH3W Dlt Crnr Gnd 3 相 3 线角接地三角形 3PH3W Wye Ungnd 3 相 3 线无接地星形 3PH3W Wye Gnd 3 相 3 线接地星形 3PH3W Wye Res Gnd 3 相 3 线阻抗接地星形 3PH4W Opn Dlt Ctr Tp 3 相 4 线中心抽头式开放三角形 3PH4W Dlt Ctr Tp 3 相 4 线中心抽头式三角形 3PH4W Wye Ungnd 3 相 4 线无接地星形 3PH4W Wye Gnd 3 相 4 线接地星形 3PH4W Wye Res Gnd 3 相 4 线阻抗接地星形 电压互感器连接 选择连接到电力系统的电压互感器 (VT) 数量。
直连 直连,不使用电压互感器 2VT 2 个电压互感器 3VT 3 个电压互感器 VT 原边 (V) 1 至 1,000,000 输入电压互感器一次电路的电压值,单位为伏特。 VT 次边 (V) 100, 110, 115, 120 选择电压互感器二次电路的电压值,单位为伏特。 终端电流互感器 定义连接到测量仪的电流互感器 (CT) 数量以及所连接到的终端。
I1 1 个电流互感器连接到 I1 终端 I2 1 个电流互感器连接到 I2 终端 I3 1 个电流互感器连接到 I3 终端 I1 I2 2 个电流互感器连接到 I1、I2 终端 I2 I3 2 个电流互感器连接到 I2、I3 终端 I1 I3 2 个电流互感器连接到 I1、I3 终端 I1 I2 I3 3 个电流互感器连接到 I1、I2、I3 终端 CT 原边 (A) 60 至 1250A
自动检测和配置。
系统频率 (Hz) 50、60 选择电力系统的频率,单位为赫兹。 相序 I1I2I3、I3I2I1
请选择 3 相系统的相序。 相极性 请参阅人机界面了解相极性信息。
A.抑制 这是测量仪开始正常工作的最小电流。可将测量仪配置为不测量电路中感应的/辅助负载电流。
5 至 99 选择阈值电流(抑制电流),单位为 mA。 注: 默认抑制电流为 5 mA。