Collegamenti di ingresso e uscita CA
![]() |
---|
RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Il sistema PowerLogic™ DVR dispone di un ingresso CA alla rete trifase e di un'uscita CA trifase. I collegamenti sono accessibili nella parte anteriore di tutti gli armadi attraverso i fori da 13 mm di diametro. Le informazioni sulle connessioni di ingresso e uscita sono disponibili sulle etichette nella parte inferiore degli sportelli dell'armadio.
Il neutro non è utilizzato all'interno delle unità PowerLogic™ DVR. I morsetti del neutro posti sugli armadi di bypass manuale vengono utilizzati per effettuare il collegamento tra l'ingresso e l'uscita del sistema.
Serrare le viti utilizzate per il cavo CA di I/O per le unità PowerLogic™ DVR e gli armadi di bypass manuale a una coppia di 34 N·m.
AVVISO |
---|
RISCHI DI DANNI AL DISPOSITIVO
Per i sistemi di messa a terra IT, il collegamento di
terra al filtro EMI deve essere scollegato e rimosso per evitare danni
al filtro EMI quando si verifica il primo guasto di messa a terra
(vedere Sistema di messa a terra IT
).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Seguire i passaggi per fornire il collegamento tra il sistema PowerLogic™ DVR e l'armadio di bypass manuale:
-
Collegare i cavi di terra di protezione (il cavo proveniente dall'INGRESSO del sistema e il cavo diretto all'USCITA del sistema) al morsetto di terra dell'armadio di bypass manuale.
-
Collegare i cavi di terra di protezione tra il morsetto di terra dell'armadio di bypass manuale e il morsetto di terra di ogni unità PowerLogic™ DVR.
-
Collegare i cavi di ingresso del sistema ai morsetti di collegamento INPUT L1 (R), L2 (S) e L3 (T) dell’armadio di bypass manuale (fare riferimento al numero di cavo
nell’immagine Collegamenti elettrici).
NOTA: assicurarsi che la sequenza di fase dei cavi sia collegata secondo le istruzioni. -
Collegare i cavi di uscita del sistema ai morsetti di collegamento OUTPUT L1 (R), L2 (S) e L3 (T) dell’armadio di bypass manuale (fare riferimento al numero di cavo
nell’immagine Collegamenti elettrici).
NOTA: assicurarsi che la sequenza di fase dei cavi sia collegata secondo le istruzioni. -
Collegare i cavi di ingresso di ciascuna unità PowerLogic™ DVR tra i morsetti di collegamento DVR INPUT L1 (R), L2 (S) e L3 (T) dell’armadio di bypass manuale e i morsetti di collegamento INPUT L1 (R), L2 (S) e L3 (T) di ciascuna unità PowerLogic™ DVR (vedere il cavo n.
nell’immagine Collegamenti elettrici)
NOTA: assicurarsi che la sequenza di fase dei cavi sia collegata secondo le istruzioni. -
Collegare i cavi di uscita di ciascuna unità PowerLogic™ DVR tra i morsetti di collegamento DVR OUTPUT L1 (R), L2 (S) e L3 (T) dell’armadio di bypass manuale e i morsetti di collegamento OUTPUT L1 (R), L2 (S) e L3 (T) di ciascuna unità PowerLogic™ DVR (vedere il cavo n.
nell’immagine Collegamenti elettrici)
NOTA: assicurarsi che la sequenza di fase dei cavi sia collegata secondo le istruzioni.
I cavi di ingresso e uscita del sistema possono essere collegati nella parte superiore o inferiore dell'armadio di bypass manuale.
I cavi di ingresso/uscita dell'unità PowerLogic™ DVR possono essere collegati solo nella parte inferiore dell'armadio.
AVVISO |
---|
RISCHIO DI MALFUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Gli schemi seguenti mostrano i collegamenti di alimentazione CA delle unità PowerLogic™ DVR e degli armadi di bypass manuale.