总线扩展和 24 V DC 辅助电源模块

总线扩展和 24 V DC 辅助电源模块是安装在 TransferPacT Active Automatic 控制器上的附件模块,具有以下功能:

  • 总线扩展,提供 1 个 RJ45 端口。

  • 提供了 24 V 直流电源和 1 个输入。

  • 附件正面的绿色 LED 指示附件的电源状态和正确连接。

  • 与 ATSE 上的主 MCU 通讯。

  • 一个产品上只允许安装一个总线扩展和 24 VDC 辅助电源模块,安装位置为最右侧的插槽。

总线扩展的应用

总线扩展用于连接外置 HMI。

24 V 直流电源的应用

  • 在两个电源都出现故障时,用作控制器的外部电源。

  • 在两个电源都出现故障时,作为外部电源用于保持 Modbus 通讯的电力供应。

端子

对于总线扩展

  • RJ45

DC 24 V

  • 24 V+、24 V-

信号类型

电源和总线扩展。

性能

电气特性

型号

Ui

30 V DC

最大输入电压

28.8 V DC

最小输入电压

19.2 V DC

最大输入电流

1 A

污染等级

3

海拔

2000 m

RJ45

CAT 3

端子的电缆容量

端子的电缆容量如下:

  • 端子的电缆容量为 0.05-2.6 mm2 (AWG 30-13)。

  • RJ45

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?