Extension de bus et alimentation auxiliaire 24 VCC

Le module accessoire Extension de bus et alimentation auxiliaire 24 VCC est installé sur un contrôleur TransferPacT Active Automatic doté des fonctions suivantes :

  • Extension de bus, 1 RJ45 fourni.

  • 24 VCC et 1 entrée fournie.

  • Le voyant vert sur la face avant de l'accessoire indique l'état de l'alimentation et le raccordement approprié de l'accessoire.

  • Communication avec la MCU principale sur ATSE.

  • L'installation d'un seul module Extension de bus et alimentation auxiliaire 24 VCC est autorisée sur un produit, dans l'emplacement le plus à droite.

Extension de bus d'application

L'extension de bus permet de connecter l'IHM externe.

Application avec alimentation auxiliaire 24 VCC

  • Alimentation externe du contrôleur en cas de défaillance des deux sources.

  • Alimentation externe pour maintenir la communication Modbus en cas de défaillance des deux sources.

Bornes

Pour l’extension de bus

  • RJ45

24 VCC

  • 24 V+, 24 V-

Type de signal

Alimentation et extension de bus.

Performances

Caractéristiques électriques

Valeurs nominales

Ui

30 VCC

Tension d'entrée maximale

28,8 VCC

Tension d'entrée minimale

19,2 VCC

Courant d'entrée maximal

1 A

Degré de pollution

3

Altitude

2 000 m

RJ45

CAT 3

Capacité des câbles pour les bornes

La capacité des câbles pour les bornes est la suivante :

  • La capacité des câbles pour les bornes est de 0,05 à 2,6 mm2 (AWG 30 à 13).

  • RJ45

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?