Extensión de bus y alimentación auxiliar de 24 V CC
La extensión del BUS y la alimentación auxiliar de 24 V CC es un módulo accesorio que se instala en el controlador TransferPacT Active Automatic y que incluye las siguientes funciones:
-
Extensión de bus; se proporciona 1 RJ45.
-
CC de 24 V; se proporciona 1 entrada.
-
El indicador LED verde, ubicado en la parte frontal del accesorio, indica el estado de la alimentación y la conexión correcta del accesorio.
-
Comunicación con la MCU principal en el ATSE.
-
Solo se permite instalar una extensión de BUS y una alimentación auxiliar de 24 V CC por producto, en la ranura situada más a la derecha.
Aplicación de extensión del BUS
La extensión del BUS se utiliza para conectar la HMI externa.
Aplicación con CC de 24 V
-
Alimentación externa para el controlador en caso de fallo de ambas fuentes.
-
Alimentación externa para mantener la alimentación para la comunicación Modbus en caso de fallo de ambas fuentes.
Bornes
Para la extensión del BUS
-
RJ45
CC de 24 V
-
24 V+, 24 V-
Tipo de señal
Fuente de alimentación y extensión de bus.
Rendimiento
|
Características eléctricas |
Capacidad |
|---|---|
|
Ui |
30 V CC |
|
Tensión máxima de entrada |
28,8 V CC |
|
Tensión mínima de entrada |
19,2 V CC |
|
Corriente de entrada máxima |
1 A |
|
Grado de contaminación |
3 |
|
Altitud |
2000 m |
|
RJ45 |
CAT 3 |
Capacidad del cable para los bornes
La capacidad del cable para los bornes es la siguiente:
-
La capacidad del cable para los bornes es de 0,05 a 2,6 mm2 (AWG 30 ~ 13).
-
RJ45