产品可用性

产品可用性是 TransferPacT Remote 的一项固定功能,它具体包含以下功能:

  • 干触点输出,其可提供产品可用性状态。

  • 一个 NO 和一个 NC 触点。

应用

当任一电源在规定范围内且转换开关设备不处于手动模式时,常开触点将闭合,常闭触点将断开。下表列出了 RTSE 的支持电压偏差范围。

RTSE 的额定电压

支持的电压范围

380–440 V

274-517 V

208–240 V

174-280 V

当两个电源都超出规定范围时,产品可用性功能将不可用。有关电压超出范围的信息,请参见下表。

RTSE 的额定电压

电压超出范围

380–440 V

≤ 263 V 或 ≥ 534 V

208–240 V

≤ 163 V 或 ≥ 291 V

注:
  • 当出现切换故障或内部故障时,报警指示灯将亮起(红色 LED)。在亮起时,记录此报警并联系现场服务人员。然后通过介电开关复位 RTSE,此时报警指示灯将熄灭。

  • 当任一电源在规定范围内且转换开关设备未处于手动模式时,运行状态指示灯将亮起。

端子

对于产品可用性:1 NO + 1 NC:

  • NO:P1-P0

  • NC:P2-P0

当任一电源在规定范围内且产品未处于手动模式时,NC 端子将断开,NO 端子将闭合。

信号类型

  • 带干触点的数字量输出

  • 5 A/250 VAC。5 A/30 VDC

端子的电缆容量

端子的电缆容量为 0.5-2.5 mm2 (AWG 24 ~ 12)。

最大电缆长度 :10 m

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?