Disponibilité des produits
La disponibilité du produit est une fonction fixe pour TransferPacT Remote avec les fonctions suivantes :
-
Sortie à contact sec pouvant fournir l'état de disponibilité du produit.
-
Un contact NO et un contact NF sont fournis.
Application
Lorsque l'une au moins des sources est dans la plage et que le commutateur de transfert n'est pas en mode manuel, le contact normalement ouvert se ferme et le contact normalement fermé s'ouvre. Le tableau ci-après indique la plage d'écarts de tension admissibles pour RTSE.
|
Tension nominale du RTSE |
Plage de tensions prises en charge |
|---|---|
|
380 à 440 V |
274 à 517 V |
|
208 à 240 V |
174 à 280 V |
Lorsque les deux sources sont hors plage, la fonction de disponibilité du produit n'est pas disponible. Reportez-vous au tableau ci-après pour les tensions hors plage.
|
Tension nominale du RTSE |
Tension hors plage |
|---|---|
|
380-440 V |
≤ 263 V ou ≥ 534 V |
|
208-240 V |
≤ 163 V ou ≥ 291 V |
-
Le voyant d'alarme est allumé (rouge) en cas d'échec de transfert ou de défaillance interne. Lorsqu'il est allumé, documentez l'alarme et contactez le service après-vente. Réinitialisez ensuite le RTSE via le commutateur diélectrique. Le voyant d'alarme s'éteint.
-
L'indicateur d'état "marche" est allumé lorsque l'une des sources au moins est dans la plage et que le commutateur de transfert n'est pas en mode manuel.
Bornes
Pour la disponibilité des produits : 1 NO + 1 NF :
-
NO : P1-P0
-
NF : P2-P0
Lorsque l'une des sources au moins est dans la plage et que le produit n'est pas en mode manuel, la borne normalement fermée s'ouvre et la borne normalement ouverte se ferme.
Type de signal
-
Sortie numérique avec contact sec
-
5 A/250 VCA. 5 A/30 VCC
Capacité des câbles pour les bornes
La capacité des câbles pour les bornes est de 0,5 à 2,5 mm2 (AWG 24 à 12).
Longueur maximale de câble : 10 m