Disponibilidad del producto
La disponibilidad del producto es una función fija para TransferPacT remoto con las siguientes funciones:
-
Salida de contacto seco que puede proporcionar el estado de disponibilidad del producto.
-
Se proporcionan un NO y un NC.
Aplicación
Cuando cualquiera de las fuentes se encuentra dentro del alcance y el equipo de conmutación de transferencia no se encuentra en modo manual, el contacto normalmente abierto se cerrará y el contacto normalmente cerrado se abrirá. La siguiente tabla enumera el rango de desviación de tensión admitido para RTSE.
|
Tensión nominal de RTSE |
Intervalo de tensión admitido |
|---|---|
|
380-440 V |
274 - 517 V |
|
208-240 V |
174 - 280 V |
Cuando ambas fuentes están fuera de intervalo, la función de disponibilidad del producto no está disponible. Consulte la tabla siguiente para ver la tensión fuera de rango.
|
Tensión nominal de RTSE |
Tensión fuera de rango |
|---|---|
|
380–440 V |
≤ 263 V o ≥ 534 V |
|
208–240 V |
≤ 163 V o ≥ 291 V |
-
El indicador de alarma está encendido (LED rojo) cuando hay un fallo de transferencia o un fallo interno. Cuando se encienda, documente esta alarma y póngase en contacto con el servicio local. A continuación, restablezca el RTSE a través del interruptor dieléctrico y la luz testigo de alarma se apagará.
-
El indicador de estado de funcionamiento está encendido cuando cualquiera de las dos fuentes está dentro del intervalo y el equipo de conmutación de transferencia no está en modo manual.
Bornes
Para disponibilidad del producto: 1 NA + 1 NC:
-
NA: P1-P0
-
NC: P2-P0
Cuando cualquiera de las fuentes se encuentre dentro del intervalo y el producto no se encuentre en modo manual, se abrirá el terminal NC y se cerrará el terminal NO.
Tipo de señal
-
Salida digital con contacto seco
-
5 A/250 V CA. 5 A/30 V CC
Capacidad del cable para los bornes
La capacidad del cable para los bornes es de 0,5 - 2,5 mm 2 (AWG 24 ~ 12).
Longitud máxima del cable: 10 m