TransferPacT 开关功能和特性

功能和特性

Frame 100

Frame 160

Frame 250

Frame 630

Frame 800

Frame 1A

设备类型

非衍生 TSE PC 类型

非衍生 TSE PC 类型

非衍生 TSE PC 类型

非衍生 TSE PC 类型

非衍生 TSE PC 类型

非衍生 TSE PC 类型

适用于隔离

电气特性

额定电流(安)

32、40、50、63、80、100 ⃰

⃰:80 A 和 100 A 时为 AC-32 B

80、100、125、160

100、160、200、250

320、400、500、630

800

800、1000、1250、1600

额定工作电压

2P:220/230/240/250 V L-N

3P、4P:380/400/415/440 V L-L

3P、4P:380/400/415/440 V L-L

3P、4P:208/220/230/240V L-L
380/400/415/440 V L-L

3P、4P:208/220/230/240V L-L
380/400/415/440 V L-L

3P、4P:208/220/230/240V L-L
380/400/415/440 V L-L

3P、4P:380/400/415/440 V L-L

极数

2、3、4

3、4

3、4

3、4

3、4

3、4

频率 (Hz)

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

仅绝缘电压 Ui (V AC) 开关

800

800

800

800

1000

1000

脉冲耐受电压 Uimp (kV AC) 开关

6

8

8

12

12

12

额定短路接通能力 Icm (kA)

仅开关

15

20

30

40

40

105

带上游断路器

75

154

330

330

330

330 / 154

额定瞬时耐受电流 Icw(kA)

5 kA/0.1 秒

10 kA/0.1 秒

15 kA/0.1 秒、10 kA/0.5 秒、8 kA/1 秒

25 kA/0.1 秒、20 kA/0.5 秒、15 kA/1 秒

25 kA/0.1 秒、20 kA/0.5 秒、15 kA/1 秒

50 kA/0.5 秒、70 kA/0.1 秒

使用类别

AC-33B

AC-33B

AC-33B

AC-33B

AC-33B

AC-33B

工作温度 (°C)

-25- +70

-25- +70

-25- +70

-25- +70

-25- +70

-25- +70

工作特性

   

过压类别

III

III

III

III

III

IV

维护机械寿命

8000 次循环

10000 次循环

10000 次循环

10000 次循环

10000 次循环

10000 次循环

附加指示和控制辅助装置

N 和 A 位置辅助触点

OFF 位置辅助触点

安装和连接

固定顶部连接

安装方法

DIN 导轨/基板

DIN 导轨/基板

基板

基板

基板

基板

安装和连接附件

端子屏罩

-

相间隔板

-

电源接口

*

*

*

*

装运信息

净重 (kg)

3.4

5.6

13.3

22.1

22.4

72.3

尺寸(长*宽*深,mm)

155 * 310 * 94.3

164 * 351 * 95

370 * 341 * 186

467 * 341 * 186

467 * 341 * 186

540 * 391 * 383.5

* 有关更多详细信息,请参阅电源连接。    

注:
  • :标准功能。

  • :可选功能。


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?