Fonctions et caractéristiques des commutateurs TransferPacT

Fonctions et caractéristiques

Châssis 100

Châssis 160

Châssis 250

Châssis 630

Châssis 800

Châssis 1A

Type d'appareil

TSE de type PC non dérivé

TSE de type PC non dérivé

TSE de type PC non dérivé

TSE de type PC non dérivé

TSE de type PC non dérivé

TSE de type PC non dérivé

Convient à l'isolation

Caractéristiques électriques

Courant nominal (ampère)

32, 40, 50, 63, 80 ⃰, 100 ⃰

⃰ : AC-32 B pour 80 A et 100 A

80, 100, 125, 160

100, 160, 200, 250

320, 400, 500, 630

800

800, 1000, 1250, 1600

Tension assignée d'emploi

2P : 220/230/240/250 V L-N

3P, 4P : 380/400/415/440 V L-L

3P, 4P : 380/400/415/440 V L-L

3P, 4P : 208/220/230/240 V L–L
380/400/415/440 V L–L

3P, 4P : 208/220/230/240 V L-L
380/400/415/440 V L-L

3P, 4P : 208/220/230/240 V L-L
380/400/415/440 V L-L

3P, 4P : 380/400/415/440 V L-L

Nombre de pôles

2, 3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

Fréquence (Hz)

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

Commutateur de tension d'isolement Ui (VCA) uniquement

800

800

800

800

1000

1000

Commutateur de tension de tenue aux chocs Uimp (VCA) uniquement

6

8

8

12

12

12

Capacité nominale sur court-circuit Icm (kA)

Commutateur seul

15

20

30

40

40

105

avec disjoncteur en amont

75

154

330

330

330

330 / 154

Courant nominal de courte durée admissible Icw (kA)

5 kA/0,1 s

10 kA/0,1 s

15 kA/0,1 s, 10 kA/0,5 s, 8 kA/1 s

25 kA/0,1 s, 20 kA/0,5 s, 15 kA/1 s

25 kA/0,1 s, 20 kA/0,5 s, 15 kA/1 s

50 kA/0,5 s, 70 kA/0,1 s

Catégorie d'emploi

AC-33B

AC-33B

AC-33B

AC-33B

AC-33B

AC-33B

Température de fonctionnement (℃)

-25 à +70

-25 à +70

-25 à +70

-25 à +70

-25 à +70

-25 à +70

Caractéristiques de fonctionnement

   

Catégorie de sur-tension

III

III

III

III

III

IV

Durabilité mécanique pour la maintenance

8 000 cycles

10 000 cycles

10 000 cycles

10 000 cycles

10 000 cycles

10 000 cycles

Auxiliaires de signalisation et de contrôle supplémentaires

Contacts auxiliaires pour les positions N et A

Contacts auxiliaires pour la position OFF

Installation et raccordement

Connexion supérieure fixe

Mode de mise en œuvre

Rail DIN/Platine

Rail DIN/Platine

Platine

Platine

Platine

Platine

Accessoires d’installation et de raccordement

Protège-bornes

-

Séparateurs de phases

-

Connecteurs d'alimentation

*

*

*

*

Informations de transport

Poids net (kg)

3,4

5,6

13,3

22,1

22,4

72,3

Dimensions Long * larg * Prof (mm)

155 * 310 * 94,3

164 * 351 * 95

370 * 341 * 186

467 * 341 * 186

467 * 341 * 186

540 * 391 * 383,5

* Reportez-vous à la connexion d'alimentation pour plus de détails.    

NOTE:
  •  : Fonction standard.

  •  : Fonction en option.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?