TransferPacT 控制器功能和特性

功能和特性

带 LCD 显示屏的 Active Automatic 版本

带旋转开关的 Automatic 版本

不带 HMI 的 Remote 版本

安装

嵌入式控制器

嵌入式控制器

-

控制器功能特性

2P

230 V:可设置为 220 V / 240 V / 250 V(L-N,适用于 Frame 100)

230 V:可设置为 220 V / 240 V / 250 V(L-N,适用于 Frame 100)

 

3P / 4P

230 V:可设置为 208 V / 220 V / 240 V(L-L,适用于 Frame 250 和 630)

400 V:可设置为 380 V / 415 V / 440 V

230 V:208 V / 220 V / 240 V(L-L,适用于 Frame 250 和 630)

400 V:可设置为 380 V / 415 V / 440 V

400 V:380 V / 415 V / 440 V

额定工作频率 (Hz)

50/60

50/60

50/60

额定绝缘电压 (V)

500

500

500

脉冲耐受电压 (kV)

6

6

6

工作温度 (°C)

-25- +70

-25- +70

-25- +70

工作海拔 (m)

≤ 2000

≤ 2000

≤ 2000

防护等级

IP 20

IP 20

IP 20

污染等级

3

3

3

精度(对于功率偏差)

电压

1 %

1 %

-

频率

0.1 %

0.1 %

-

静电放电

4 级

4 级*

4 级

射频电磁场

3 级

3 级

3 级

快速瞬变脉冲群

4 级

4 级

4 级

浪涌

4 级

4 级

4 级

谐波

3 级

3 级

3 级

电压骤降和短时中断

3 级

3 级

3 级

振动

IEC 60068-2-6

IEC 60068-2-6

IEC 60068-2-6

冲击

IEC 60068-2-27

IEC 60068-2-27

IEC 60068-2-27

控制器显示

显示模式

LCD + LED + 指示灯

旋转开关 + DIP 开关 + LED + 指示灯

LED + 指示灯

单线图

 

语言

英语/中文/法语/俄语/西班牙语/意大利语/德语/葡萄牙语

-

-

电源状态

运行/报警显示

触点位置

-

设置值

按钮

旋转开关 + DIP 开关

-

控制模式

自动

自动返回

-

不返回

-

非自动

手柄

-

强制

-

消防

-

禁止

-

本地

-

-

自发

-

测试

-

自动控制

采样

正常电源和备用电源的三相

正常电源和备用电源的三相

-

失压

< 36 V

< 36 V

-

失相

L1、L2、L3

L1、L2、L3

-

欠压

设置值

70-95%

4%、6%、8%、10%、12%、14%、16%、18%、20%

-

过压

设置值

105-135%

4%、6%、8%、10%、12%、14%、16%、18%、20%

-

欠频

设置值

80-98%

2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%

-

过频

设置值

101-120%

2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%

-

三相电压不平衡

2-30%

-

-

相位旋转

-

-

时间延迟

切换延迟(秒)

0-1800

U-U:0、1、2、3、5、10、20、30、60
U-G:5

-

再切换延迟(秒)

0-3600

0、1、2、3、5、10、20、30、60 分钟

-

OFF 位置切换延迟(秒)

0–30

0 或 5

-

发电机组启动延迟(秒)

0-120

0、1、2、3、5、10、20、30、60

-

发电机组冷却延迟(秒)

0-3600

-

-

负载卸除延迟(秒)

0-15

-

-

发电机组就绪报警延迟(秒)

15-300

300

-

测试延迟(秒):有载

1-1800

-

-

测试延迟(秒):空载

1-1800

-

-

其他功能

日历时间

-

-

位置反馈

事件日志

-

-

电源优先级

-

通讯

Modbus RTU

-

-

切换禁止

-

密码保护

-

-

发电机组启动-停止

-

测试

-

负载卸除

-

消防

-

故障锁定

报警指示

外部电源端口

-

-

中性线连接错误报警

-

-

瞬时切换电流

Frame 100:10 A

Frame 160:10 A

Frame 250:15 A

Frame 630:30 A

Frame 800:30 A

Frame 1A:10 A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?