Funciones y características del controlador TransferPacT
|
Funciones y características |
Versión Active Automatic con pantalla LCD |
Versión Automatic con conmutador rotativo |
Versión Remote sin HMI |
|
|---|---|---|---|---|
|
Instalación |
Controlador incorporado |
Controlador incorporado |
- |
|
|
Características funcionales del controlador |
||||
|
2P |
230 V: se puede ajustar a 220 V/240 V/250 V (L-N, disponible para el bastidor 100) |
230 V: se puede ajustar a 220 V/240 V/250 V (L-N, disponible para el bastidor 100) |
||
|
3P/4P |
230 V: se puede ajustar a 208 V/220 V/240 V (L-L, disponible para los bastidores 250 y 630) |
400 V: se puede configurar a 380 V/415 V/440 V |
230 V: 208 V/220 V/240 V (L-L, disponible para los bastidores 250 y 630) |
|
|
400 V: se puede configurar a 380 V/415 V/440 V |
400 V: 380 V/415 V/440 V |
|||
|
Frecuencia de funcionamiento nominal (Hz) |
50/60 |
50/60 |
50/60 |
|
|
Tensión de aislamiento nominal (V) |
500 |
500 |
500 |
|
|
Tensión de choque (kV) |
6 |
6 |
6 |
|
|
Temperatura de funcionamiento (°C) |
-25- +70 |
-25- +70 |
-25- +70 |
|
|
Altitud de funcionamiento (m) |
≤ 2000 |
≤ 2000 |
≤ 2000 |
|
|
Grado de protección |
IP 20 |
IP 20 |
IP 20 |
|
|
Grado de contaminación |
3 |
3 |
3 |
|
|
Precisión (para desviación de potencia) |
Tensión |
1 % |
1 % |
- |
|
Frecuencia |
0,1 % |
0,1 % |
- |
|
|
Descarga electrostática |
Nivel 4 |
Nivel 4* |
Nivel 4 |
|
|
Campo electromagnético de radiofrecuencia |
Nivel 3 |
Nivel 3 |
Nivel 3 |
|
|
Ráfagas transitorias rápidas |
Nivel 4 |
Nivel 4 |
Nivel 4 |
|
|
Sobretensiones |
Nivel 4 |
Nivel 4 |
Nivel 4 |
|
|
Onda armónica |
Clase 3 |
clase 3 |
clase 3 |
|
|
Caídas de tensión e interrupciones breves |
clase 3 |
clase 3 |
clase 3 |
|
|
Vibraciones |
IEC 60068-2-6 |
IEC 60068-2-6 |
IEC 60068-2-6 |
|
|
Descarga |
IEC 60068-2-27 |
IEC 60068-2-27 |
IEC 60068-2-27 |
|
|
Pantalla del controlador |
||||
|
Modo de visualización |
LCD + LED + indicador |
Conmutador rotativo + interruptor DIP + LED + indicador |
LED + indicador |
|
|
Diagrama de una sola línea |
||||
|
Idioma |
Inglés/chino/francés/ruso/español/italiano/alemán/portugués |
- |
- |
|
|
Estado de alimentación |
||||
|
Posición del contacto |
- |
|||
|
Valor ajustado |
Botón |
Conmutador rotativo + Conmutador DIP |
- |
|
|
Modo control |
||||
|
Automático |
Retorno automático |
- |
||
|
Sin retorno |
- |
|||
|
No automático |
Maneta |
- |
||
|
Forzado |
- |
|||
|
Contra incendios |
- |
|||
|
Inhibición |
- |
|||
|
Local |
- |
- |
||
|
Voluntario |
- |
|||
|
Prueba |
- |
|||
|
Control automático |
||||
|
Muestreo |
Trifásico tanto para la fuente normal como para la alternativa |
Trifásico tanto para la fuente normal como para la alternativa |
- |
|
|
Caída de tensión |
<36 V |
<36 V |
- |
|
|
Pérdida de fase |
L1, L2, L3 |
L1, L2, L3 |
- |
|
|
Subtensión |
Asignar valor |
70-95% |
4 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 %, 14 %, 16 %, 18 %, 20 % |
- |
|
Sobretensión |
Asignar valor |
105-135% |
4 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 %, 14 %, 16 %, 18 %, 20 % |
- |
|
Infrafrecuencia |
Asignar valor |
80-98% |
2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10% |
- |
|
Sobrefrecuencia |
Asignar valor |
101-120% |
2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10% |
- |
|
Desequilibrio de tensión trifásica |
2-30% |
- |
- |
|
|
Rotación de fase |
Sí |
- |
- |
|
|
Retardo de tiempo |
||||
|
Retardo de transferencia (s) |
0-1800 |
U-U: 0, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60 |
- |
|
|
Retardo de retransferencia (s) |
0 – 3600 |
0, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60 min |
- |
|
|
Retardo de posición de apagado central (s) |
0-30 |
0 ó 5 |
- |
|
|
Retardo de arranque del grupo electrógeno (s) |
0 – 120 |
0, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60 |
- |
|
|
Retardo de enfriamiento del grupo electrógeno (s) |
0 – 3600 |
- |
- |
|
|
Retardo de reducción de carga (s) |
0-15 |
- |
- |
|
|
Retardo de alarma de preparación de grupo electrógeno (s) |
15-300 |
300 |
- |
|
|
Retardo de prueba: en carga (s) |
1-1800 |
- |
- |
|
|
Retardo de prueba: en vacío (s) |
1-1800 |
- |
- |
|
|
Otras funciones |
||||
|
Hora del calendario |
- |
- |
||
|
Retroalimentación de posición |
||||
|
Registro de eventos |
- |
- |
||
|
Prioridad de fuente |
- |
|||
|
Communication (Comunicación) |
Modbus RTU |
- |
- |
|
|
Inhibición de transferencia |
- |
|||
|
Protección por contraseña |
- |
- |
||
|
Arranque-parada del grupo electrógeno |
- |
|||
|
Prueba |
- |
|||
|
Descarga |
- |
|||
|
Protección contra incendio |
- |
|||
|
Bloqueo por fallo |
||||
|
Indicación de alarma |
||||
|
Puerto de fuente de alimentación externa |
- |
- |
||
|
Conexión errónea de la alarma del neutro |
- |
- |
||
|
Corriente de transferencia transitoria |
Bastidor 100: 10 A Bastidor 160: 10 A Bastidor 250: 15 A Bastidor 630: 30 A Bastidor 800: 30 A Bastidor 1A: 10 A |
|||