自发远程控制

自发远程控制模块是安装在 TransferPacT Automatic 和 TransferPacT Active Automatic 控制器上的附件模块,具有以下功能:

  • 通过自发远程控制切换到 N 或 A,提供 2 个 NO 触点。

  • 强制关闭,提供 1 个 NO 触点。

  • 附件正面的绿色 LED 指示附件的电源状态和正确连接。

  • 与 ATSE 上的主 MCU 通讯。

  • 产品上只允许安装一个自发远程控制模块。

自发切换至 N 或 A 的应用

自发切换是一种主动输入,可根据要求(如节能)将 ATSE 切换到正常电源或备用来源。

自发切换仍将尽可能保持电源连续性。如果目标电源断电,则将忽略该功能。例如,在 ATSE 自发切换到 A 之后,如果 A 电源出现故障,并且 N 可用,则 ATSE 将切换回 N。

信号消失后,将退出自发模式。

强制关闭

强制关闭是一个紧急停止命令,用于将 ATSE 切换到 OFF 位置。除手柄控制外,所有其他切换模式都将取消。

信号消失后,将退出“强制关闭”。

端子

自发远程控制器模块有三个端子,如下所示:

  • V1-V0:自发切换至 N

  • V2-V0:自发切换至 A

  • F1-V0:强制关闭

信号类型

  • 带干触点的数字量输入。

  • 需要超过 200 毫秒的输入才能启动自发远程控制。

性能

电气特性

型号

Ui

30 VDC

最小输入电流

5 mA

海拔

2000 m

端子的电缆容量

端子的电缆容量为 0.05-2.6 mm2 (AWG 30-13)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?