Contrôle à distance volontaire
Le contrôle à distance volontaire est un module accessoire installé sur les contrôleurs TransferPacT Automatic et TransferPacT Active Automatic avec les fonctions suivantes :
-
Contrôle à distance volontaire sur N ou A, 2 contacts NO fournis.
-
Forcer à Off, 1 contact NF fourni.
-
Le voyant vert sur la face avant de l'accessoire indique l'état de l'alimentation et le raccordement approprié de l'accessoire.
-
Communication avec la MCU principale sur ATSE.
-
L'installation d'un seul module de contrôle à distance volontaire est autorisée sur le produit.
Transfert volontaire vers N ou A
Le transfert volontaire est une entrée active qui peut transférer l'ATSE vers la source normale ou alternative, selon les besoins (comme l'économie d'énergie).
Le transfert volontaire assure la continuité de l'alimentation autant que possible. La fonction est ignorée si la source cible a perdu l'alimentation. Par exemple, après un transfert volontaire vers A lorsque cette source est défaillante, l’ATSE retourne à N si N est disponible.
Quittez le mode Volontaire après la disparition du signal.
Forcer à Off
La commande Forcer à Off est un ordre d'arrêt d'urgence, qui permet de transférer l'ATSE en position Off. Tous les autres modes de transfert sont annulés sauf Poignée.
Quittez le mode Forcer à Off après la disparition du signal.
Bornes
Les modules de contrôle à distance volontaire présentent trois bornes :
-
V1-V0 : volontaire vers N
-
V1-V0 : volontaire vers A
-
F1-V0 : forcer à Off
Type de signal
-
Entrée numérique avec contact sec.
-
Entrée nécessaire de plus de 200 ms pour démarrer le contrôle à distance volontaire.
Performances
|
Caractéristiques électriques |
Valeurs nominales |
|---|---|
|
Ui |
30 VCC |
|
Courant d'entrée minimal |
5 mA |
|
Altitude |
2 000 m |
Capacité des câbles pour les bornes
La capacité des câbles pour les bornes est de 0,05 à 2,6 mm2 (AWG 30 à 13).