Contact auxiliaire

Il existe deux catégories de contacts auxiliaires correspondant respectivement aux équipements de commutation de transfert TransferPacT Active Automatic et TransferPact Automatic.

Le tableau suivant répertorie les contacts auxiliaires :

Commutateur

Type de contact auxiliaire

Contact auxiliaire

Châssis 100 : 32-100 A

Position Source

TPSAUX32

Position OFF

TPSAUX33

Châssis 160 : 80-160 A

Position Source

TPSAUX32

Position OFF

TPSAUX33

Châssis 250 : 100-250 A

Position Source

TPSAUX43

Position OFF

TPSAUX44

Châssis 630 : 320-630 A

Châssis 800 : 800 A

Position Source

TPSAUX43

Position OFF

TPSAUX44

Châssis 1A : 800-1600 A

Position Source

TPSAUX71

Position OFF

TPSAUX72

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez les instructions de service suivantes sur le site Web de Schneider Electric :

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A : JYT3049801

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A : JYT3049901

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A : GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A : GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A : BQT1751501

  • TransferPacT Active Automatic 800–1600 A : BQT7680301

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?