Séparateur de phases

Des séparateurs de phases sont installés entre les bornes d'alimentation de l'équipement de commutation de transfert pour assurer l'isolement entre les phases.
NOTE: Le séparateur de phases ne peut pas être utilisé pour les équipements de commutation de transfert TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A.

Le tableau ci-après dresse la liste des séparateurs de phases :

Commutateur

Nombre de pôles

Séparateur de phases

Châssis 160 : 80-160 A

3P / 4P

TPSISO29

Châssis 250 : 100-250 A

3P / 4P

TPSISO65

Châssis 630 : 320-630 A

Châssis 800 : 800 A

3P / 4P

TPSISO65

Châssis 1A : 800-1600 A

3P / 4P

TPSISO70

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez les instructions de service suivantes sur le site Web de Schneider Electric :

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A : JYT3049901

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A : GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A : GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A : BQT1751501

  • TransferPacT Active Automatic 800–1600 A : BQT7680301

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?