相间隔板
下表提供了相间隔板的列表:
|
开关 |
极数 |
相间隔板 |
|---|---|---|
|
Frame 160:80-160 A |
3P / 4P |
TPSISO29 |
|
Frame 250:100-250 A |
3P / 4P |
TPSISO65 |
|
Frame 630:320-630 A Frame 800:800 A |
3P / 4P |
TPSISO65 |
|
Frame 1A:800–1600 A |
3P / 4P |
TPSISO70 |
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A:JYT3049901
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A:GEX2525501
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A:GEX2525601
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A:BQT1751501
-
TransferPacT Active Automatic 800–1600 A:BQT7680301