Matrice d'assemblage

Equipement

Type d'IHM

Nombre de pôles

Tension

Type de connexion

Courant nominal

Châssis 100

IHM Active Automatic (écran LCD)

2

220 / 230 / 240 / 250 V

Haut

32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A

3 / 4

380 / 400 / 415 / 440 V

IHM Automatic (commutateur rotatif et commutateur DIP)

2

220 / 230 / 240 / 250 V

3 / 4

380 / 400 / 415 / 440 V

Châssis 160

IHM Active Automatic (écran LCD)

3 / 4

380 / 400 / 415 / 440 V

Haut

80 A, 100 A, 125 A, 160 A

IHM Automatic (commutateur rotatif et commutateur DIP)

Châssis 250

IHM Active Automatic (écran LCD)

3 / 4

208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 V

Haut

100 A, 160 A, 200 A, 250 A

IHM Automatic (commutateur rotatif et micro-commutateur DIP)

Remote

160 A, 200 A, 250 A

Châssis 630

IHM Active Automatic (écran LCD)

3 / 4

208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 V

Haut

320 A, 400 A, 500 A, 630 A

IHM Automatic (commutateur rotatif et micro-commutateur DIP)

Remote

Châssis 800

IHM Active Automatic (écran LCD)

3 / 4

208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 V

Haut

800 A

IHM Automatic (commutateur rotatif et micro-commutateur DIP)

Remote

Châssis 1A

IHM Active Automatic (écran LCD)

3 / 4

380 / 400 / 415 / 440 V

Haut

800 A, 1000 A, 1250 A, 1600 A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?