Matriz de montaje
|
Dispositivo |
Tipo de HMI |
Número de polos |
Tensión |
Tipo de conexión |
Intensidad nominal |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bastidor 100 |
HMI Active Automatic (LCD) |
2 |
220 / 230 / 240 / 250 V |
Parte superior |
32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A |
|
3 / 4 |
380 / 400 / 415 / 440 V |
||||
|
HMI Automatic (conmutador DIP y rotativo) |
2 |
220 / 230 / 240 / 250 V |
|||
|
3 / 4 |
380 / 400 / 415 / 440 V |
||||
|
Bastidor 160 |
HMI Active Automatic (LCD) |
3 / 4 |
380 / 400 / 415 / 440 V |
Parte superior |
80 A, 100 A, 125 A, 160 A |
|
Automatic HMI (conmutador rotativo y DIP) |
|||||
|
Bastidor 250 |
HMI Active Automatic (LCD) |
3 / 4 |
208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 V |
Parte superior |
100 A, 160 A, 200 A, 250 A |
|
Automatic HMI (conmutador rotativo y DIP) |
|||||
|
Remoto |
160 A, 200 A, 250 A |
||||
|
Bastidor 630 |
HMI Active Automatic (LCD) |
3 / 4 |
208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 V |
Parte superior |
320 A, 400 A, 500 A, 630 A |
|
Automatic HMI (conmutador rotativo y DIP) |
|||||
|
Remoto |
|||||
|
Trama 800 |
HMI Active Automatic (LCD) |
3 / 4 |
208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 V |
Parte superior |
800 A |
|
Automatic HMI (conmutador rotativo y DIP) |
|||||
|
Remoto |
|||||
|
Bastidor 1A |
HMI Active Automatic (LCD) |
3 / 4 |
380 / 400 / 415 / 440 V |
Parte superior |
800 A, 1000 A, 1250 A, 1600 A |