Limitation des accessoires

Type

Max

DI-Feu (y compris 4 types d'incendie)

1

DI-Inhibition

1

DI-Volontaire

1

DI-Inhibition et test

1

DO-Délestage et disponibilité

1

DO-Démarrage et alarme de génératrice

1

Modbus

2

Impossible

TransferPacT Active Automatic

TransferPacT Automatic

Possible

TPCDIO05

DO (délestage et disponibilité)

TPCDIO07

DI (inhibition et test)

TPCDIO08

DI (volontaire)

TPCDIO10

Protection incendie (impulsion 24 V)

TPCDIO11

Protection incendie (constante 24 V)

TPCDIO13

Protection incendie (constante 230 V)

TPCDIO14

Protection incendie (contact sec)

TPCDIO15

Extension de bus et alimentation auxiliaire 24 VCC

TPCCOM16

Modbus RTU (port série)

TPCDIO17

DO (démarrage et alarme de génératrice)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?