Limitación de accesorios
|
Tipo |
Máx. |
|---|---|
|
Entrada digital contra incendios (incluido el tipo de incendio 4) |
1 |
|
Entrada digital de inhibición |
1 |
|
Entrada digital de voluntario |
1 |
|
Entrada digital de inhibición y prueba |
1 |
|
Salida digital de deslastrado y disponibilidad |
1 |
|
Salida digital de inicio de grupo electrógeno y alarma |
1 |
|
Modbus |
2 |
|
TransferPacT Active Automatic |
TransferPacT Automatic |
||
|
TPCDIO05 |
Salida digital (deslastrado y disponibilidad) |
||
|
TPCDIO07 |
Entrada digital (inhibición y prueba) |
||
|
TPCDIO08 |
Entrada digital (voluntario) |
||
|
TPCDIO10 |
Protección contra incendios (pulso de 24 V) |
||
|
TPCDIO11 |
Protección contra incendios (constante de 24 V) |
||
|
TPCDIO13 |
Protección contra incendios (constante de 230 V) |
||
|
TPCDIO14 |
Protección contra incendios (contacto seco) |
||
|
TPCDIO15 |
Extensión de bus y suministro auxiliar de 24 V CC |
||
|
TPCCOM16 |
Modbus RTU (puerto serie) |
||
|
TPCDIO17 |
Salida digital (inicio de grupo electrógeno y alarma) |
||