TransferPacT 开关功能和特性
|
功能和特性 |
Frame 100 |
Frame 160 |
Frame 250 |
Frame 630 |
Frame 800 |
Frame 1A |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
设备类型 |
非衍生 TSE PC 类型 |
非衍生 TSE PC 类型 |
非衍生 TSE PC 类型 |
非衍生 TSE PC 类型 |
非衍生 TSE PC 类型 |
非衍生 TSE PC 类型 |
||
|
适用于隔离 |
||||||||
|
电气特性 |
||||||||
|
额定电流(安) |
32、40、50、63、80、100 ⃰ ⃰:80 A 和 100 A 时为 AC-32 B |
80、100、125、160 |
100、160、200、250 |
320、400、500、630 |
800 |
800、1000、1250、1600 |
||
|
额定工作电压 |
2P:220/230/240/250 V L-N 3P、4P:380/400/415/440 V L-L |
3P、4P:380/400/415/440 V L-L |
3P、4P:208/220/230/240V L-L |
3P、4P:208/220/230/240V
L-L |
3P、4P:208/220/230/240V L-L |
3P、4P:380/400/415/440 V L-L |
||
|
极数 |
2、3、4 |
3、4 |
3、4 |
3、4 |
3、4 |
3、4 |
||
|
频率 (Hz) |
50 / 60 |
50 / 60 |
50 / 60 |
50 / 60 |
50 / 60 |
50 / 60 |
||
|
仅绝缘电压 Ui (V AC) 开关 |
800 |
800 |
800 |
800 |
1000 |
1000 |
||
|
脉冲耐受电压 Uimp (kV AC) 开关 |
6 |
8 |
8 |
12 |
12 |
12 |
||
|
额定短路接通能力 Icm (kA) |
仅开关 |
15 |
20 |
30 |
40 |
40 |
105 |
|
|
带上游断路器 |
75 |
154 |
330 |
330 |
330 |
330 / 154 |
||
|
额定瞬时耐受电流 Icw(kA) |
5 kA/0.1 秒 |
10 kA/0.1 秒 |
15 kA/0.1 秒、10 kA/0.5 秒、8 kA/1 秒 |
25 kA/0.1 秒、20 kA/0.5 秒、15 kA/1 秒 |
25 kA/0.1 秒、20 kA/0.5 秒、15 kA/1 秒 |
50 kA/0.5 秒、70 kA/0.1 秒 |
||
|
使用类别 |
AC-33B |
AC-33B |
AC-33B |
AC-33B |
AC-33B |
AC-33B |
||
|
工作温度 (°C) |
-25- +70 |
-25- +70 |
-25- +70 |
-25- +70 |
-25- +70 |
-25- +70 |
||
|
工作特性 |
||||||||
|
过压类别 |
III |
III |
III |
III |
III |
IV |
||
|
维护机械寿命 |
8000 次循环 |
10000 次循环 |
10000 次循环 |
10000 次循环 |
10000 次循环 |
10000 次循环 |
||
|
附加指示和控制辅助装置 |
||||||||
|
N 和 A 位置辅助触点 |
||||||||
|
OFF 位置辅助触点 |
||||||||
|
安装和连接 |
||||||||
|
固定顶部连接 |
||||||||
|
安装方法 |
DIN 导轨/基板 |
DIN 导轨/基板 |
基板 |
基板 |
基板 |
基板 |
||
|
安装和连接附件 |
||||||||
|
端子屏罩 |
- |
|||||||
|
相间隔板 |
- |
|||||||
|
电源接口 |
||||||||
|
装运信息 |
||||||||
|
净重 (kg) |
3.4 |
5.6 |
13.3 |
22.1 |
22.4 |
72.3 |
||
|
尺寸(长*宽*深,mm) |
155 * 310 * 94.3 |
164 * 351 * 95 |
370 * 341 * 186 |
467 * 341 * 186 |
467 * 341 * 186 |
540 * 391 * 383.5 |
||
| * 有关更多详细信息,请参阅电源连接。 | ||||||||