Extensión de bus y alimentación auxiliar de 24 V CC

La extensión del BUS y la alimentación auxiliar de 24 V CC es un módulo accesorio que se instala en el controlador TransferPacT Active Automatic y que incluye las siguientes funciones:

  • Extensión de bus; se proporciona 1 RJ45.

  • CC de 24 V; se proporciona 1 entrada.

  • El indicador LED verde, ubicado en la parte frontal del accesorio, indica el estado de la alimentación y la conexión correcta del accesorio.

  • Comunicación con la MCU principal en el ATSE.

  • Solo se permite instalar una extensión de BUS y una alimentación auxiliar de 24 V CC por producto, en la ranura situada más a la derecha.

Aplicación de extensión del BUS

La extensión del BUS se utiliza para conectar la HMI externa.

Aplicación con CC de 24 V

  • Alimentación externa para el controlador en caso de fallo de ambas fuentes.

  • Alimentación externa para mantener la alimentación para la comunicación Modbus en caso de fallo de ambas fuentes.

Bornes

Para la extensión del BUS

  • RJ45

CC de 24 V

  • 24 V+, 24 V-

Tipo de señal

Fuente de alimentación y extensión de bus.

Rendimiento

Características eléctricas

Capacidad

Ui

30 V CC

Tensión máxima de entrada

28,8 V CC

Tensión mínima de entrada

19,2 V CC

Corriente de entrada máxima

1 A

Grado de contaminación

3

Altitud

2000 m

RJ45

CAT 3

Capacidad del cable para los bornes

La capacidad del cable para los bornes es la siguiente:

  • La capacidad del cable para los bornes es de 0,05 a 2,6 mm2 (AWG 30 ~ 13).

  • RJ45

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?