总线扩展和 24 V DC 辅助电源模块
总线扩展和 24 V DC 辅助电源模块是安装在 TransferPacT Active Automatic 控制器上的附件模块,具有以下功能:
-
总线扩展,提供 1 个 RJ45 端口。
-
提供了 24 V 直流电源和 1 个输入。
-
附件正面的绿色 LED 指示附件的电源状态和正确连接。
-
与 ATSE 上的主 MCU 通讯。
-
一个产品上只允许安装一个总线扩展和 24 VDC 辅助电源模块,安装位置为最右侧的插槽。
总线扩展的应用
总线扩展用于连接外置 HMI。
24 V 直流电源的应用
-
在两个电源都出现故障时,用作控制器的外部电源。
-
在两个电源都出现故障时,作为外部电源用于保持 Modbus 通讯的电力供应。
端子
对于总线扩展
-
RJ45
DC 24 V
-
24 V+、24 V-
信号类型
电源和总线扩展。
性能
|
电气特性 |
型号 |
|---|---|
|
Ui |
30 V DC |
|
最大输入电压 |
28.8 V DC |
|
最小输入电压 |
19.2 V DC |
|
最大输入电流 |
1 A |
|
污染等级 |
3 |
|
海拔 |
2000 m |
|
RJ45 |
CAT 3 |
端子的电缆容量
端子的电缆容量如下:
-
端子的电缆容量为 0.05-2.6 mm2 (AWG 30-13)。
-
RJ45