Módulo de funciones del controlador

El módulo de funciones del controlador permite ampliar la función interactiva del ATSE TransferPacT.

El ATSE TransferPacT proporciona la solución de permutación de fuente con módulos de funciones del controlador para actualizar sin interrupción de la alimentación.

El módulo de funciones del controlador consta de tres partes principales:

  • Cubierta giratoria: Abra la cubierta rotativa para acceder a los terminales de alimentación.

  • Indicador LED: Permite indicar el estado de la alimentación y la conexión de los accesorios.

    • Indicador LED verde: Indica que los accesorios tienen tensión y se han conectado correctamente.

    • DES: Indica que los accesorios no tienen tensión, excepto para la extensión de bus y el módulo de alimentación auxiliar de 24 V CC (TPCDIO15).

    • CON: Indica que hay una fuente de alimentación externa de 24 V CC.

  • Bornes de alimentación: Se utilizan para el cableado.

NOTA: Los módulos de funciones del controlador solo son compatibles con los equipos de conmutación de transferencia TransferPacT Active Automatic y TransferPacT Automatic.


A continuación, se muestran los detalles de los bornes de los módulos de funciones:

Referencia comercial

Descripción

Bornes de cableado

Notas

TPCDIO05

Deslastrado y advertencia de disponibilidad

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

 


LS2


LS1


LS4


AW1


AW2


LS: descarga

AW: advertencia de disponibilidad

TPCDIO07

Inhibición de transferencia y pruebas remotas

1,1

1.2

1.3

2.1

2.2

2,3

 

TI1


RT1


TI2


RT2

TI: inhibición de transferencia

RT: pruebas remotas

TPCDIO08

Control remoto voluntario

1,1

1.2

1.3

2.1

2.2

2,3

 

V1

V2

F1

V0

V0

V0

V: control remoto voluntario

TPCDIO10

Protección contra incendios: entrada de pulsos de 24 V CC

1,1

1.2

1.3

2.1

2.2

2,3

 

P1+


P1-


P2+


P2


P: entrada de pulsos

TPCDIO11

Protección contra incendios: entrada constante de 24 V CC

1,1

1.2

1.3

2.1

2.2

2,3

 

C1+


C1-


C: entrada constante

TPCDIO13

Protección contra incendios: entrada constante de 230 V CA

1,1

1.2

1.3

2.1

2.2

2,3

 

C1+


C1-


C: entrada constante

TPCDIO14

Protección contra incendios: 1 entrada de contacto seco

1,1

1.2

1.3

2.1

2.2

2,3

 


W1


W2


W: contacto seco

TPCDIO15

Extensión de bus y alimentación auxiliar de 24 V CC

1,1

1.2

1.3

2.1

2.2

2,3

 


24 V+


24 V-


RJ45


RJ45: Extensión de bus

24V+ / 24V-: alimentación externa

TPCCOM16

Modbus RTU (puerto serie)

1,1

1.2

1.3

2.1

2.2

2,3

 

D1

D0

0V

Pantalla

Modbus: Comunicación Modbus

TPCDIO17

Inicio y alarma del grupo electrógeno

1,1

1.2

1.3

2.1

2.2

2,3

 


G2


G1


G4


R1


R2


G: control de grupo electrógeno

A: alarma


G4


G1


G2


R1


R2

Para obtener más información sobre la instalación de los módulos funcionales, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A: JYT3049801

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A: JYT3049901

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A: GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A: GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A: BQT1751501

  • TransferPacT Active Automatic 800–1600 A: BQT7680301

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?