装配表

设备

HMI 类型

极数

电压

连接类型

额定电流

Frame 100

Active Automatic HMI (LCD)

2

220 / 230 / 240 / 250 V

顶部

32 A、40 A、50 A、63 A、80 A、100 A

3 / 4

380 / 400 / 415 / 440 V

Automatic HMI(旋转和 DIP 开关)

2

220 / 230 / 240 / 250 V

3 / 4

380 / 400 / 415 / 440 V

Frame 160

Active Automatic HMI (LCD)

3 / 4

380 / 400 / 415 / 440 V

顶部

80 A、100 A、125 A、160 A

Automatic HMI(旋转和 DIP 开关)

Frame 250

Active Automatic HMI (LCD)

3 / 4

208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 V

顶部

100 A、160 A、200 A、250 A

Automatic HMI(旋转和 DIP 开关)

远程

160 A、200 A、250 A

Frame 630

Active Automatic HMI (LCD)

3 / 4

208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 V

顶部

320 A、400 A、500 A、630 A

Automatic HMI(旋转和 DIP 开关)

远程

Frame 800

Active Automatic HMI (LCD)

3 / 4

208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 V

顶部

800 A

Automatic HMI(旋转和 DIP 开关)

远程

Frame 1A

Active Automatic HMI (LCD)

3 / 4

380 / 400 / 415 / 440 V

顶部

800 A、1000 A、1250 A、1600 A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?