Matrice d'assemblage
|
Equipement |
Type d'IHM |
Nombre de pôles |
Tension |
Type de connexion |
Courant nominal |
|---|---|---|---|---|---|
|
Châssis 100 |
IHM Active Automatic (écran LCD) |
2 |
220 / 230 / 240 / 250 V |
Haut |
32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A |
|
3 / 4 |
380 / 400 / 415 / 440 V |
||||
|
IHM Automatic (commutateur rotatif et commutateur DIP) |
2 |
220 / 230 / 240 / 250 V |
|||
|
3 / 4 |
380 / 400 / 415 / 440 V |
||||
|
Châssis 160 |
IHM Active Automatic (écran LCD) |
3 / 4 |
380 / 400 / 415 / 440 V |
Haut |
80 A, 100 A, 125 A, 160 A |
|
IHM Automatic (commutateur rotatif et commutateur DIP) |
|||||
|
Châssis 250 |
IHM Active Automatic (écran LCD) |
3 / 4 |
208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 V |
Haut |
100 A, 160 A, 200 A, 250 A |
|
IHM Automatic (commutateur rotatif et micro-commutateur DIP) |
|||||
|
Remote |
160 A, 200 A, 250 A |
||||
|
Châssis 630 |
IHM Active Automatic (écran LCD) |
3 / 4 |
208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 V |
Haut |
320 A, 400 A, 500 A, 630 A |
|
IHM Automatic (commutateur rotatif et micro-commutateur DIP) |
|||||
|
Remote |
|||||
|
Châssis 800 |
IHM Active Automatic (écran LCD) |
3 / 4 |
208 / 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 / 440 V |
Haut |
800 A |
|
IHM Automatic (commutateur rotatif et micro-commutateur DIP) |
|||||
|
Remote |
|||||
|
Châssis 1A |
IHM Active Automatic (écran LCD) |
3 / 4 |
380 / 400 / 415 / 440 V |
Haut |
800 A, 1000 A, 1250 A, 1600 A |