Contacto auxiliar

Existen dos categorías de contactos auxiliares, respectivamente, para el equipo de conmutación de transferencia TransferPacT Active Automatic / Automatic.

La tabla proporciona la lista de contactos auxiliares:

Conmutador

Tipo de contacto auxiliar

Contacto auxiliar

Bastidor 100: 32-100 A

Posición de origen

TPSAUX32

Posición OFF

TPSAUX33

Bastidor 160: 80-160 A

Posición de origen

TPSAUX32

Posición OFF

TPSAUX33

Bastidor 250 100-250 A

Posición de origen

TPSAUX43

Posición OFF

TPSAUX44

Bastidor 630: 320–630 A

Bastidor 800: 800 A

Posición de origen

TPSAUX43

Posición OFF

TPSAUX44

Bastidor 1A: De 800 a 1600 A

Posición de origen

TPSAUX71

Posición OFF

TPSAUX72

Para obtener información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric:

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A: JYT3049801

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A: JYT3049901

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A: GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A: GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A: BQT1751501

  • TransferPacT Active Automatic 800–1600 A: BQT7680301

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?