Funciones y características del conmutador TransferPacT

Funciones y características

Bastidor 100

Bastidor 160

Bastidor 250

Bastidor 630

Trama 800

Bastidor 1A

Tipo de aparato

TSE de tipo PC no derivado

TSE de tipo PC no derivado

TSE de tipo PC no derivado

TSE de tipo PC no derivado

TSE de tipo PC no derivado

TSE de tipo PC no derivado

Adecuado para el aislamiento

Características eléctricas

Intensidad nominal (amperios)

32, 40, 50, 63, 80, 100

⃰ : AC-32 B para 80 A y 100 A

80, 100, 125, 160

100, 160, 200, 250

320, 400, 500, 630

800

800, 1000, 1250, 1600

Tensión nominal de funcionamiento

2P: 220/230/240/250 V L-N

3P, 4P: 380/400/415/440 V L-L

3P, 4P: 380/400/415/440 V L-L

3P, 4P: 208/220/230/240 V L-L
380/400/415/440 V L-L

3P, 4P: 208/220/230/240 V L-L
380/400/415/440 V L-L

3P, 4P: 208/220/230/240 V L-L
380/400/415/440 V L-L

3P, 4P: 380/400/415/440 V L-L

Número de polos

2, 3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

Frecuencia (Hz)

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

Solo conmutador de tensión de aislamiento Ui (V CA)

800

800

800

800

1000

1000

Tensión soportada al impulso solo del interruptor Uimp (kV CA)

6

8

8

12

12

12

Capacidad nominal de crear cortocircuitos Icm (kA)

Solo conmutador

15

20

30

40

40

105

con interruptor automático aguas arriba

75

154

330

330

330

330 / 154

Corriente nominal de resistencia de corto retardo Icw (kA)

5 kA/0,1 s

10 kA/0,1 s

15 kA/0,1 s, 10 kA/0,5 s, 8 kA/1 s

25 kA/0,1 s, 20 kA/0,5 s, 15 kA/1 s

25 kA/0,1 s, 20 kA/0,5 s, 15 kA/1 s

50 kA/0,5 s, 70 kA/0,1 s

Categoría de utilización

AC-33B

AC-33B

AC-33B

AC-33B

AC-33B

AC-33B

Temperatura de funcionamiento (℃)

-25- +70

-25- +70

-25- +70

-25- +70

-25- +70

-25- +70

Características de funcionamiento

   

Categoría de sobretensión

III

III

III

III

III

IV

Durabilidad mecánica de mantenimiento

8000 ciclos

10 000 ciclos

10 000 ciclos

10 000 ciclos

10 000 ciclos

10 000 ciclos

Auxiliares adicionales de indicación y control

Contactos auxiliares para las posiciones N y A

Contactos auxiliares para la posición de apagado

Instalación y conexión

Conexión superior fija

Método de instalación

Segmento DIN/placa base

Segmento DIN/placa base

Placa base

Placa base

Placa base

Placa base

Accesorios de instalación y conexión

Cubrebornes

-

Separadores de fases

-

Conectores de alimentación

*

*

*

*

Información de envío

Peso neto (kg)

3,4

5,6

13,3

22,1

22,4

72,3

Dimensión La*An*Pr (mm)

155 * 310 * 94,3

164 * 351 * 95

370 * 341 * 186

467 * 341 * 186

467 * 341 * 186

540*391*383,5

* Consulte la conexión de alimentación para obtener más información.    

NOTA:
  • : Función estándar.

  • : Función opcional.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?