DUG_SysM/SysD_SSO_03

Datos técnicos

Tensión nominal

230 V AC~, 50 Hz

Potencia nominal

Tipo de carga

Nombre de carga

Valor de carga

LED

LED

100 W, 125 μF

Motor

1600 VA, máx. 7 A

Transformador con núcleo de hierro:

1500 VA

Lámpara incandescente

2000 W

Convertidor electrónico reductor

2000 VA

Carga ohmica

3680 W

Carga capacitiva

6 AX, máx. 70 μF

Carga inductiva

16 A, cosφ = 0,6

Standby

Máximo 0.4 W

Protección

Protección mínima de 16 A

Bornes de conexión

Terminales para máx. 2 x 2,5 mm²

Frecuencia de funcionamiento

de 2405 a 2480 MHz

Potencia de radiofrecuencia transmitida máx.

<10 mW

Clasificación IP

IP20

Precisión de medición

±1 % para cargas > 25 W

Protocolo de comunicación

certificación Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?